Célula de Carga Single Point PW15AH com grau de proteção IP69K

A HBM apresenta seu modelo PW15AH, uma célula de carga single point que oferece classe de proteção IP69K, sendo recomendada para ambientes onde sua limpeza é feita via jatos d'água.

IP69K significa:

  1. Máxima proteção da célula de carga contra a penetração de poeira (IP6_), assim como
  2. Máxima proteção da célula de carga contra umidade, mesmo em aplicações onde se requer jatos de água de alta pressão para sua limpeza (IP_9K).

A célula de carga está hermeticamente selada e proporciona, assim, o mais alto nível de proteção.

A proteção do cabo é tão importante quanto o grau de proteção da célula como um todo. Entretanto, de nada vale ter uma célula com alto grau de proteção com um cabo sujeito às influências mecânicas e/ou químicas

A célula de carga PW15AH dispõe de uma efetiva proteção do cabo. A conexão por rosca permite que o sistema cabo e célula esteja conectado e protegido. A combinação de proteção IP68/IP69K para a célula de carga e a possibilidade de uma proteção segura do cabo, tornam a PW15AH a escolha ideal, até mesmo no ambientes industriais mais adversos.

Key Features:

  • Hermeticamente selado (IP68; IP69K);
  • Alta confiabilidade;
  • Capacidade: 10kg, 20kg, 50kg, 100kg;
  • Reduzidos valores de vmin (mínimo valor medido) amplamente usados em aplicações multi range;
  • Ampla gama de aplicações;
  • Material: aço inoxidável;
  • Configuração 6 fios;
  • Diferentes possibilidades de comprimento de cabo.

Documentação Técnica

Título / Descrição Idioma
Data Sheets
English
Japanese
German
Italian
Catálogos
English
Russian
Simplified Chinese
German
Instruções de Montagem
Italian
French, German, English
Certificados
Multi idiomas
English
German
Declaration of Conformity
Multi idiomas
Multi idiomas
Explosion Protection: Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multi idiomas

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

Multi idiomas

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

Multi idiomas
Proteção contra Explosões

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R

French, Italian, Portuguese, Spanish, German, English

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z6R, Z16

Italian, English, German, Spanish, French, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4

English, German, Russian

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7 2t

English, German, Russian

PW10, PW12, PW15, PW16, PW22,

PWS, SP4, Z7 (except 2t)

Russian, English, German

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

Multi idiomas
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.
Solicite um orçamento

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Sua proposta personalizada

Consultoria técnica gratuita

Resposta rápida de nosso especialista