Módulo de Interface Digital de Torque TIM40

O módulo de interface TIM40 adiciona mais interfaces aos sensores de toque da série T40 como saídas adicionais analógicas independentes (±10V, 12±8mA) e uma frequência adicional de saída. Além disso, o TIM40 permite conexão com fieldbuses, como CANopen e PROFIBUS DP. 

O TIM40 oferece o máximo de flexibilidade, permitindo que você possa adaptar seu sensor de torque às respectivas aplicações e, por exemplo, conectar monitores ou dispositivos adicionais.

 

  • Classe de precisão HBM: 0,05 %
  • Tempo de ciclo bus: <=1 kHz

Confiável

  • Precisão de 0,05%
  • Rápida transmissão digital dos valores medidos pelo sensor de toque para o TIM40

Preciso e rápido - uma aquisição útil aos seus ensaios.

Fácil montagem

  • Módulo de interface para fácil montagem em trilho DIN
  • Gabinete opcional diponível para cumprimento com IP67 (por exemplo: montagem diretamente no banco de ensaios)

Fácil montagem e alto grau de proteção

Flexível

  • Para todos os sensores de torque da série T40
  • Fieldbus: CAN, PROFIBUS DP
  • Saídas adicionais:
    • tensão: ±10V
    • corrente: 12±8mA
    • frequência

  • Servidor web integrado para parametrizações
  • Possibilidade de expansão a qualquer momento

Máxima flexibilidade - com muitas saídas adicionais

Para conexão com PROFINET e EtherCAT, recomendamos nossos módulos TIM-PN/TIM-EC.

Encontre mais informações no data sheet.

Documentação Técnica

Título / Descrição Idioma
Data Sheets
English
Japanese
German
Italian
Catálogos
German
English
Instruções de Montagem
Italian
German
English
EU Declaration of Conformity
Multi idiomas
Software

TIM40 EDS file for CANbus interfaces.

Installation Note: Please unzip all files before starting the installation.


Date: 11/2012
Size: 7 KB
Multi idiomas

Firmware for TIM40 torque interface module.

Installation Note: Please unzip all files before starting the installation.


Date: 11/2012
Version: 1.14
Size: 405 KB
Related Documents:
Multi idiomas

Installation Note: Please unzip all files before starting the installation.


Date: 01/2009
Size: 3 KB
Multi idiomas
Solicite um orçamento

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Sua proposta personalizada

Consultoria técnica gratuita

Resposta rápida de nosso especialista

HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.