Placa de Entrada Ponte ISO 1 MS/s (GN411)

A Placa de Entrada Ponte ISO 1MS/s para DAQ da família GEN suporta condicionadores de sinal de strain gage com tensão e excitação de corrente. No modo string pots, podem ser usados os sensores PT100 ou sensores com excitação em tensão ou corrente. A placa oferece 4 canais de entradas diferenciais isoladas e balanceadas de ±2mV até ±10V de grande escala com capacidade auto-zero. Cada canal é equipado com um amplificador de entrada independente de alta faixa, filtro anti-aliasing 7-pole BesselButterworth, conversor analógico-para-digital de 16bits, operando a 200kS/s e diversas opções de filtros digitais.

A memória transiente on-board é de 64 Mega-Samples (512MB). A memória é compartilhada entre os canais disponíveis.

Cada canal também possui dois set-points para propósito de trigger ou alarme. Os modos de aquisição extendida e trigger permitem muitas formas diferentes de capturar dados valiosos com as mais altas taxas de amostragem. Todos os canais são sincronizados à máxima velocidade, sem multiplexação e com crosstalk praticamente imensurável. O modelo usa conectores isolados BNC padrão, cujas carcaças são aterrados isoladamente. As entradas têm impedância de 10MOhm e são compatíveis com ponteiras isoladas e alicates de corrente.

Principais Características

  • Suporte a ¼ de ponte, ½ ponte e ponte completa;
  • No modo sensor, suporta string pots, PT100 e sensores com excitação em tensão ou corrente;
  • 4 canais analógicos;
  • Entradas balanceadas diferenciais;
  • Faixa de entrada de ±2mV até ±10V;
  • Isolamento 50V DC.

 

 

  • Filtros digitais selecionáveis Bessel e FIR;
  • Taxa de amostragem de 1MS/s;
  • Resolução de 16bits;
  • Memória de 512MB;
  • Conector LEMO de 16 pinos para cada canal.

 

 

Produtos Relacionados

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.