O novo gravador de dados robusto CX22B-R fornece resultados rápidos em testes interativos de veículos

  • O novo gravador de dados CX22B-R da HBM é resistente a vibrações e choques e possui grau de proteção IP65/IP67.
  • O software de medição catman pré-instalado da HBM facilita a análise e configuração imediata dos dados.
  • Uma fonte de alimentação ininterrupta (UPS) foi integrada para operação à prova de falhas no veículo.

O novo gravador de dados SomatXR CX22B-R da HBM permite a aquisição e o armazenamento confiáveis de dados medidos em aplicações móveis, como testes em veículos. O gravador de dados é bem adequado para ser usado em ambientes agressivos, devido à sua ampla faixa de temperatura de -40 a + 80 ° C. Além disso, é à prova de choque e vibração e possui um grau de proteção IP65 / IP67 fornecido pelo seu invólucro à prova de água, poeira e choque. 

Ambos os sistemas de medição centralizada e distribuída podem ser implementados. O software de medição catman pré-instalado da HBM facilita a aquisição e o armazenamento de dados no formato .bin. Esse formato inclui valores medidos, dados de rastreabilidade e os parâmetros definidos para medição e teste, além de facilitar a conversão para outros formatos. A visualização e análise imediata de dados durante as medições no campo permite que os usuários executem testes eficientes e criem relatórios de teste claros e abrangentes.

O sistema de aquisição de dados SomatXR oferece duas soluções flexíveis de medição móvel: o gravador de dados CX22B-R extremamente robusto para testes interativos e o gravador de dados CX23-R com uma interface da Web para testes não supervisionados. Além desses dois registradores de dados, sete amplificadores de medição igualmente robustos estão disponíveis para aquisição de grandezas físicas diferentes.

Produtos relacionados

SomatXR CX22B-R - Registrador de dados
O sistema de aquisição de dados ultra-robusto SomatXR CX22B-R foi otimizado para testes veiculares interativos e permite obter resultados rápidos no campo.
Software catman para DAQ
O software catman DAQ permite visualização, automação, armazenamento de dados durante a medição e posterior emissão de relatório confiáveis.