Fragen?
Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Wählen Sie Ihren Sensor aus
Temperatursensor newLight FS73MTP
Erkennen und messen Sie Temperaturgradienten und Hot Spots einfach durch Merhpunkt-Messungen.
Dank eines Edelstahltastkopfs mit einem Durchmesser von weniger als 1 mm ermöglicht FS73 das Messen von Temperaturen an mehreren Punkten entlang seiner Länge in anspruchsvollen Umgebungen wie explosionsgefährdeten Umgebungen, magnetischen oder hochfrequenten Feldern und Behältern mit eingeschränktem Platzangebot.
Speziell für den Einsatz in industriellen Anwendungen; eine Anpassung des Sensors ist ebenfalls möglich — für auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Messungen.
Hohe Messempfindlichkeit
Hochpräzise Kalibrierung und schnelle Reaktion auf Temperaturänderungen.
Stabile Messungen bis 300 °C
Passiv
Die Messungen werden durchgeführt, ohne dass die Sensoren mit Strom versorgt werden müssen, wodurch sie zu inerten und passiven, für anspruchsvolle Anwendungen geeigneten Elementen werden.
Geeignet für explosionsgefährdete Umgebungen
Mehrpunkt-Messungen
Einfaches Erkennen von Temperaturgradienten durch mehrere Messstellen entlang des Tastkopfes, jeweils nur 5 cm oder 10 cm voneinander entfernt.
Standardlayout mit 10 oder 20 Messstellen
Tastkopftyp | Typ 1 | Typ 2 | Typ 3 | Typ 4 | Typ 5 | Typ 6 |
Länge (m) | 0,65 | 1,1 | 2,1 | 0,65 | 1,1 | 2,1 |
# FBG | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 |
FBG-Abstand (mm) | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 |
Wellenlänge (nm) | 1505 bis 1595 | 1505 bis 1595 | 1502,5 bis 1597,5 | 1505 bis 1595 | 1505 bis 1595 | 1502,5 bis 1597,5 |
Wellenlängen-Abstand (nm) | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 |
Kalibrierung | Standard [-30 ºC bis 150 ºC] | Erweitert [50 ºC bis 300 ºC] | ||||
Kabel | 2 m Aramidkabel, Ø 3 mm | |||||
Anschlüsse | FC/APC oder SC/APC |
Wenn Sie an der Anpassung des Sensors für die Volumenproduktion interessiert sind, wenden Sie sich bitte an uns.
Kostenloses Whitepaper zum Download
Faser-Bragg-Gitter (FBG)-basierte optische Messketten – eine Einführung
- So wählen Sie die passenden Komponenten für Ihre optische Überwachungslösung aus
- Für welche Anwendungen kann FBG-Technologie eingesetzt werden?
- Wie lässt sich eine typische optische, auf Faser-Bragg-Gittern (FBG) basierende Messkette einfach konzipieren?