Auszubildende und Studierende, die sich mit dem Thema Messtechnik vertraut machen, profitieren ganz besonders von praktischen Erfahrungen: Mit Dehnungsmessstreifen (DMS) und verschiedenen Sensortypen – wie z.B. für Kraft, Druck, Drehmoment oder Gewicht – sowie Industrie-Messverstärkern von HBK lassen sich vielfältige Anwendungen für Lehre und Ausbildung verwirklichen. Das gilt in mechanischen oder elektrotechnischen Ausbildungsfeldern ebenso wie in den Bereichen Informatik oder Automatisierung.
Dabei kommt den Lernenden besonders zugute, dass die Messverstärker über alle aktuellen Schnittstellen und Protokolle verfügen und die HBK-Aufnehmer den industriellen Standard verkörpern. So lassen sich viele Anwendungen spielend leicht realisieren und garantieren schnelle Lernerfolge. Das beginnt bei einer kleinen Messaufgabe mit Dehnungsmessstreifen und führt bis hin zu komplexeren Aufgaben, bei denen die Messverstärker (z.B. PMX) als kombiniertes Messsystem mit Datenspeicherung und Soft-SPS (IEC61131) gleichzeitig agieren.