Selbstzentrierende Wägezelle Typ C16A: bis zu 400 Tonnen zuverlässig wiegen

Die C16A-Pendelwägezellen zentrieren sich für eine optimale Krafteinleitung selbst, sind besonders robust und wiegen Nennlasten von 20 bis 400 Tonnen präzise – bis zur Genauigkeitsklasse C5 gemäß OIML R60. Sie eigenen sich auch für den Einsatz unter rauen Bedingungen, etwa in Fahrzeug- und Gleiswaagen oder zur Füllstandsmessung in Silos. Zudem sind die Wägezellen C16A mit Schutzart IP 69K und explosionsgeschützt in IECEx-ATEX-Bauart erhältlich. Zusätzlichen Schutz bieten Verdrehsicherung, Blitzschutz und widerstandsfähige Kabelvarianten.

  • Genauigkeitsklasse: bis C5
  • Nennlasten: 20 bis 400 Tonnen
  • Schutzarten: IP 68 und IP 69K

Präzise

  • Bis Genauigkeitsklasse C5 (entspricht Waagen-Genauigkeitsklasse III)
  • Eichfähiges Wiegesystem bis 5.000 Teile
  • 6-Leiter-Technik für kompensierte Wider­stands­änderungen und individuell kürzbare Kabellängen
  • Selbstzentrierend und mit Verdrehsicherung gegen Drehbewegungen um die y-Achse
  • Optimiert für Parallelschaltung mit Eckenlastvorabgleich

Hohe Messgenauigkeit mit hochwertiger und störungsgeschützter Wägezellen-Technik

Robust

  • Wägezelle aus rostfreiem Edelstahl
  • Unempfindlich gegen Temperaturänderungen
  • Mit IP 68/IP 69K beständig bei dauerhafter Feuchtigkeit und Schmutz
  • EMV-robust gemäß IEC 45501:2015
  • Extrem widerstandsfähig dank optionalem TPE-0-Kabelmantel
  • Blitzschutz gegen Überspannungen
  • Explosionsgeschützte Variante erhältlich (IECEx-ATEX-Zone 2/21)

Auch gut unter rauen Bedingungen einsetzbar dank widerstandsfähiger Bauart und Explosionsschutz

Flexibel

  • Selbstaufrichtende Wägezelle
  • Bis zu sieben verfügbare Nennlasten (20 t, 30 t, 40 t, 60 t, 100 t, 200 t, 400 t)
  • Kabel bis 40 m erhältlich, optional mit Metallgeflecht- oder TPE-0-Kabelmantel in
    roter Signalfarbe
  • Zugelassen gemäß OIML R60 und weiteren international gängigen Zertifizierungen
  • Einfache und schnelle Integration auch in bestehende Systeme

Vielseitig und auch für hohe Nennlasten anwendbar, mit Zertifikaten und viel Zubehör

CAD-Zeichnungen und CAD-Modelle

C16A Varianten und Zubehör

Erhältlich als:

  • Version in Genauigkeitsklasse D1 bis 400 t
  • Version in Genauigkeitsklasse C3 bis 100 t
  • Version in Genauigkeitsklasse C4 bis 60 t
  • Mit Blitzschutz bis 30 t
  • Explosionsgeschützt bis 60 t 

Umfangreiches Zubehör, wie z.B. Kabel für höchste Ansprüche an Haltbarkeit verfügbar.

Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.

Dokumente

Titel / Beschreibung Sprache
Datenblätter
French
Chinese
Spanish
Italian
English
Deutsch
Spanish
Italian
Japanese
English
Deutsch
Japanese
English
Deutsch
Italian
Broschüren
English
Deutsch
Montageanleitungen
Italian
French, English, Deutsch
Zertifikate
English
English, Deutsch
Deutsch
Konformitätserklärung
sprachunabhängig
Explosionsschutz: Konformitätserklärung

Ex IIG for Zone 1

sprachunabhängig

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

sprachunabhängig

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

sprachunabhängig

Ex I M1

sprachunabhängig
Deutsch, English, Russian
Explosionsschutz: Sicherheitshinweise
French, Italian, English, Deutsch, Spanish, Portuguese
French, Italian, English, Deutsch, Spanish

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R

Italian, Portuguese, French, Spanish, Deutsch, English

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z6R, Z16

Italian, English, Deutsch, Spanish, French, Portuguese
Russian, English, Deutsch

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4

English, Deutsch, Russian

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7 2t

English, Deutsch, Russian
English, Deutsch, Russian

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

English
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.
Angebot anfordern!

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Individuelles Angebot

Technische Beratung

Schnelle Rückmeldung