C16/M: Wägemodul mit C16 Wägezelle und Querlenker, Nennla C16/M: Wägemodul mit C16 Wägezelle und Querlenker, Nennla | HBM

Die Wägemodule C16/M... sind in Nennlasten von 20 t bis 200 t lieferbar. Die integrierte Lenkerfesselung dient zur Aufnahme von Horizontalkräften, die z. B. durch Rührwerke entstehen. Bei außenstehenden Behältern ermöglicht die stabile Konstruktion eine sichere Lagerung selbst bei hohen Windlasten.

Als Wägeelement dient die selbstzentrierende Pendelwägezelle C16A, die seitliche Verschiebungen des Aufbaus senkrecht zur Lenkerachse aufnehmen kann und diese auch wieder in die Ausgangslage zurückführt. HBM-Wägemodule sind auch lieferbar mit Wägezellen nach Ex-Schutz Ausführungen nach IECEx/ATEX.

Nennlast

20 t / 30 t / 40 t /60 t / 100 t / 200 t 

Genauigkeitsklasse

D1 (optional C3); bei Nennlast 200 t: 0,1

Zulassungen

OIML R60

Material

Galvanisch verzinkt, nichtrostender Stahl

Schutzart

IP68 (Prüfbedingungen 1 m Wassersäule/100 h)

Hauptmerkmale

  • Mit selbstzentrierender Pendelwägezelle C16, Klasse D1 gemäß OIML R60, Klasse C3 optional
  • Verdrehsicherung im Lieferumfang enthalten
  • Konzipiert für Abhebesicherung
  • Wartungsfrei
  • Kompakter Einbau bei minimaler Einbauhöhe
  • Einfache Installation
  • Galvanisch verzinkt oder in Edelstahl lieferbar

Nennlast: 20 t / 30 t / 40 t / 60 t / 100 t / 200 t 

Product Literature

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
C16M - Caractéristiques techniques French
C16M - Data Sheet English
C16M - Datenblatt Deutsch
C16M - Hoja de características Spanish
C16M - Prospetto dati Italian
C16M - спецификация Russian
C16M - データシート Japanese
C16M - 数据表 Chinese
Broschüren
HBM weighing technology for industry - Brochure English
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre Deutsch
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo Italian
Montageanleitungen
C16M - Montageanleitung English, Deutsch, Spanish
C16M - руководство Russian
Zertifikate
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X Deutsch
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X

Nur für Option AI1/21

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X

Nur für Option AI1/21

English
Konformitätserklärung
C16A - EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
Explosionsschutz: Konformitätserklärung
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - EU-Konformitätserklärung

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

sprachunabhängig
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK-Konformitätserklärung

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - EU-Konformitätserklärung

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

sprachunabhängig
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - UK-Konformitätserklärung

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

English
Explosionsschutz: Sicherheitshinweise
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Sicherheitshinweise

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

English, Deutsch, Spanish, French, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 – Sicherheitshinweise

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, Deutsch, Spanish, French, Italian, Portuguese

CAD-Zeichnungen und CAD-Modelle

Zu den CAD-Downloads für dieses Produkt

Bitte beachten Sie: Für diesen CAD-Download nutzen wir einen externen Dienst, für den eine separate Registrierung nötig ist.

Bestellnummern

1-C16/M1LB20T
1-C16/M1LB30T
1-C16/M1LB40T
1-C16/M1LB60T
1-C16/M1LB100T
1-C16/M1LB200T
 

HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.