Flexible Einbindung von hochpräzisen HBM-Datenerfassungssystemen in eigene Software-Lösungen

HBM Test and Measurement (HBM) hat eine neue kostenfreie Common API entwickelt, die die Integration von QuantumX, PMX und MGCplus in .NET-basierte Software ermöglicht. Diese flexiblen Datenerfassungssysteme von HBM eignen sich für den Einsatz an Prüfständen und liefern höchste Messgenauigkeit. Der Begriff „Common“ steht für die Unterstützung der drei Systeme.

Alle relevanten Funktionen dieser Systeme stehen zur Integration in die eigene Software über die Programmierumgebung zur Verfügung. Aufgrund des komfortabel eingerichteten Zugriffs auf die Gerätefunktionen ergeben sich für den Anwender signifikante Vorteile. Zum einen sind die allgemeinen Funktionen wie beispielsweise Geräte-Scan, Kanalauswahl und Messen für alle Systeme gleich. Bei einem Hardware-Umstieg erübrigt sich somit ein erneutes Programmieren dieser Komponenten. Zum anderen liefern sie wegen ihres strukturierten und intuitiven Aufbaus zeitsparend Ergebnisse und beugen Fehlern vor. Für Steuerungs- und Diagnoseaufgaben steht zusätzlich der Zugang zu Digitalein- sowie    -ausgängen und Analogausgängen zur Verfügung.

Der kostenfreie Download befindet sich auf www.hbm.com/de/interfaces. Zum schnellen und einfachen Einstieg sind im Downloadpaket auch Beispiele und Dokumentationen enthalten.

Kontakt / Fragen? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.