Für raue Einsätze im Feld, schockfest und mit Schutzart IP65/IP67
SomatXR MX471C-R: bis zu vier CAN-Netzwerke zeitsynchron integrieren
Das CAN-Bus-Modul SomatXR MX471C-R bindet bis zu vier CAN-Netzwerke gleichzeitig in das Datenerfassungssystem SomatXR ein. Mit Schutzart IP65/IP67 und hoher Widerstandsfähigkeit gegen Schock- und Vibrationsbelastung ist die robustere Ausführung von QuantumX MX471C ideal für Einsätze unter rauesten Bedingungen geeignet, etwa bei Fahrzeugtests im Gelände und auf der Teststrecke.
Weltweit einzigartig: SomatXR MX471C-R integriert beliebig viele CAN-Knoten in das DAQ-System SomatXR. Es ermöglicht, CAN-Signale und Daten analoger Messmodule absolut zeitsynchron aufzuzeichnen. Alle CAN-Nachrichten können als Rohdatenstrom aufgezeichnet und dann im PC oder auf dem Rekorder dekodiert werden. Alternativ ermöglicht eine Dekodierung in Echtzeit im Modul selbst die Integration von CAN-Signalen in einem Prüfstand. Das Modul ist kompatibel lzu klassischem CAN, genauso wie zu CAN-FD, das in modernen Fahrzeugen zur Kommunikation der Steuergeräte verwendet wird.
Enorm beständig
- Geschützt gegen Staub und Feuchtigkeit gemäß Schutzarten IP65/IP67
- Verlässlich auch bei dauerhafter Vibrationsbelastung bis 10 g
- Schockfest bis 75 g
- Einsetzbar in einem weiten Temperaturbereich von -40 °C bis +80 °C
Leistungsfähig
- Kompatibel mit vielen Protokollen wie CAN FD (ISO CAN FD 11898-1:2015) und klassischem CAN (CAN 2.0 A/B)
- Empfangen und Senden von Daten, sowie Nutzung als CAN-Gateway
- Hohe Datenübertragungsraten bis zu 4 MBit/s
- Einfache Anbindung über Ethernet inkl. Gateway-Funktion für andere MX-Module
Leistungsfähige Integration mit vielen Protokollen und hohen Datenraten
Vielseitig integrierbar
- Synchrone Einbindung von bis zu vier CAN-Netzwerken
- Optimal integriert in die SomatXR/QuantumX-Familie
- Vier individuell konfigurierbare galvanisch getrennte Kanäle
- Umfangreiches Zubehör wie Kabel, Verbindungselemente, Treiber und DAQ-Software
Für anspruchsvolle Aufgaben mit synchroner Einbindung bis zu vier CAN-Kanälen
Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt | ||
---|---|---|
SomatXR MX471C-R CAD step-Dateien | ||
SomatXR MX471C-R Zubehör CAD step-Dateien |
Technische Dokumentation
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
SomatXR MX471C-R - Data Sheet | English | |||
SomatXR MX471C-R - Datenblatt | Deutsch | |||
Broschüren | ||||
SomatXR - Brochure | English | |||
SomatXR - Broschüre | Deutsch | |||
Bedienungsanleitungen | ||||
HBM Common API - User Manual | English | |||
HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
SomatXR MX Modules - User Manual | English | |||
SomatXR MX Modules - 取扱説明書 | Japanese | |||
SomatXR MX Modules - 操作說明 | Chinese | |||
SomatXR MX-Module - Bedienungsanleitung | Deutsch | |||
Kurzanleitungen | ||||
SomatXR Rugged DAQ - Kurzanleitung | English, Deutsch, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean | |||
Zubehör | ||||
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet | English | |||
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt | Deutsch | |||
SomatXR - Ethernet Extension Adapter - Mounting Instructions | English | |||
SomatXR - Montagewinkel für einzelnes Modul - Montageanleitung | English, Deutsch | |||
SomatXR - Mounting Brackets for stacked units (Casemount2/3) - Mounting Instructions | English | |||
SomatXR - Power-Stecker (ODU, 4polig, Push-Pull) - Montageanleitung | English, Deutsch | |||
SomatXR - Universal Mounting Fixture (Casemount-UMB) - Data Sheet | English | |||
SomatXR Accessories - Data Sheet | English | |||
SomatXR Zubehör - Datenblatt | Deutsch | |||
Driver | ||||
HBM CANape Driver 32-bit
The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 13.0, 14.0, 15.0 and 16.0. Datum: 06/2018
|
Version: 4.1.5
|
Dateigröße: 11 MB
| sprachunabhängig | |||
HBM CANape Driver 64-bit
The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 17.0 and 18.0. Datum: 01/2021
|
Version: 4.1.6
|
Dateigröße: 12 MB
| sprachunabhängig | |||
HBM Common API 6.2
The HBM Common API enables users to develop their own PC software application, integrating DAQ systems like QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus. The download includes the free of charge API as well as documentation and example programs in C#. Datum: 01/2022
|
Version: 6.2
|
Dateigröße: 28 MB
| sprachunabhängig | |||
HBM DIAdem Driver
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit). Only available in German language. Please see the Release Note for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Datum: 03/2024
|
Version: 1.4.0
|
Dateigröße: 67 MB
| sprachunabhängig | |||
HBM LabVIEW Driver 32-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Datum: 02/2021
|
Version: 4.0
|
Dateigröße: 24 MB
| sprachunabhängig | |||
HBM LabVIEW Driver 64-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Datum: 02/2021
|
Version: 4.0
|
Dateigröße: 24 MB
| sprachunabhängig | |||
Sicherheitshinweise | ||||
SomatXR - Sicherheitshinweise | English, Deutsch | |||
Konformitätserklärung | ||||
1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
Firmware | ||||
MX/CX-Module (B version and older)
Modules: all B type modules like MX840B/-R, MX471B/-R, … and CX27B (not for CX22B/-R-W, CX27C or MX471C/-R). Necessary tools: MX Assistant or catman Easy/AP Datum: 07/2023
|
Version: 4.46.16.0
|
Dateigröße: 14 MB
| sprachunabhängig | |||
MX/CX-Module (C version and MXFS)
Modules: all C type modules like CX27C/-R and MX471C/-R and MXFS. Necessary tools: MX Assistant or catman Easy/AP Datum: 07/2023
|
Version: 4.46.16.0-C
|
Dateigröße: 114 MB
| sprachunabhängig | |||
Software | ||||
catman Easy / AP / PostProcess
Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder. Datum: 09/2023
|
Version: 5.6.2
|
Dateigröße: 473 MB
| sprachunabhängig | |||
HBM Device Manager
The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices. Datum: 12/2019
|
Version: 2.0
|
Dateigröße: 7 MB
| sprachunabhängig | |||
QuantumX / SomatXR System Package
Hint: Please unzip the package and then execute “start.exe” to install: • MX Assistant • HBM Device Manager • All manuals, datasheets, step files, online help files, leaflets, etc. Datum: 07/2023
|
Version: 4.14.1
|
Dateigröße: 609 MB
| sprachunabhängig | |||
Tech Notes | ||||
SomatXR - Tech Notes | English | |||