Die hohe Genauigkeit garantiert große Messbereiche. Die minimale Messunsicherheit sorgt für zuverlässige Ergebnisse und garantiert so genaue End-of-Line-Prüfungen in der Produktion.
T40HS: Messunsicherheit bei Anwendungen mit hohen Drehzahlen minimieren
T40HS ist der platz- und kostensparende Drehmomentaufnehmer für Ihre Anwendungen mit hohen Drehzahlen bis 45.000 min-1. T40HS zeichnet sich durch seine kurze Bauweise aus und bietet hohe Steifigkeit und Präzision; dies ermöglicht eine geringe Messunsicherheit beim Prüfen von Antriebssystemen mit hoher Drehzahl, Getriebeprüfständen, einstellbaren Aktuatoren oder des Wirkungsgrads kompletter Antriebsstränge. Die perfekte Lösung für Anwendungen im Motorsport und in Luft- und Raumfahrt.
- HBM-Genauigkeitsklasse: 0,05
- Drehzahl: bis 45.000 min-1
- Nenndrehmoment: 100 Nm bis 3 kNm
Präzise
- Genauigkeitsklasse: 0,05
- Minimale Linearitätsabweichung, kleine Hysterese und exzellente Wiederholpräzision
- TK0 von nur 0,05 %/10 K
Robust
- Kompakte Bauform
- Hohe Steifigkeit
- Geringes Massenträgheitsmoment
- Drehzahl bis 45.000 min-1
- Leichter Titankörper
- EMC-, FCC- und IC-konform
Dank seines leichten Titankörpers weist der High-Speed-Drehmomentsensor ein geringes Massenträgheitsmoment auf. In der Folge verringern sich das Drehmoment bei Beschleunigungsvorgängen und die Lagerbelastung. So erhöhen Sie die Lebensdauer Ihres Systems.
Zuverlässig
- Einfache Installation
- Bewährte Zuverlässigkeit und mechanische Stabilität
- Behördliche Zulassungen erteilt
- Redundanter Ausgang als Option erhältlich
- Kundenspezifische Ausführungen erhältlich
Zuverlässig unter hochdynamischen oder widrigen Umweltbedingungen wie beispielsweise Beeinflussung durch elektromagnetische Felder. Entwickelt gemäß den geltenden Normen.
Nutzen Sie das Anfrageformular weiter unten, um Ihr Datenblatt für T40HS anzufordern: