Der Begriff Industrielle Prozesskontrolle bezieht sich auf die Messkette für Geräte in der Produktion und Verarbeitung. Dazu gehören Software- und Hardware-Steuerungen und Komponenten für das Erfassen mechanischer und elektrischer Daten. Jeder Industriezweig erfordert irgendeine Form von Prozesssteuerungsanlagen, um sicherzustellen, dass mechanische Geräte nach sicheren und zertifizierten Parametern arbeiten und ein hohes Maß an Wiederholpräzision bieten. Die strengen Anforderungen kontinuierlicher Betriebsumgebungen verlangen jedoch Messgeräte, die elektrische und mechanische Signale minimalinvasiv erfassen. Robuste Signalverstärker bieten eine einfache Lösung für dieses Problem.
Ein Signalverstärker oder Signalkonditionierer ist ein Datenerfassungsgerät, das Signalwerte in lesbare Daten umwandelt, die mit integrierter Software kompatibel sind. Üblicherweise erfasst ein Signalverstärker ein mechanisches oder elektrisches Signal und verstärkt dessen Auflösung oder Signal-Rausch-Verhältnis. Das gewandelte Signal wird dann über digitale oder analoge Schnittstellen an die Maschinensteuerung übertragen. Über einen speziellen Signalverstärker können mehrere Komponenten an die Maschinensteuerung angeschlossen werden, sodass in vielen Industriezweigen schnelle Signaldiagnosen geliefert werden, um Ausfallzeiten zu reduzieren und die Prozesssteuerung zu verbessern.