Die messtechnischen Eigenschaften und auch die Lebensdauer eines Kraftaufnehmers werden nicht nur vom Kraftaufnehmer selbst, sondern auch von dessen Design und der Ausführung der Krafteinleitung bestimmt. Konstruktionselemente, an denen Kraftsensoren angeschlossen werden, müssen gewissen technischen Anforderungen genügen. Die Bedienungsanleitungen geben hierzu detaillierte Hinweise.
Um die Messgenauigkeit und die Haltbarkeit der Sensoren bestmöglich auszunutzen, ist es empfehlenswert folgende Bedingungen in Bezug auf die Lasteinleitungen zu schaffen:
- Eine wesentliche Forderung ist eine ausreichende Härte (40HRC) der Krafteinleitungen, um den Verschleiß in Grenzen zu halten.
- Die Krafteinleitungen sollen eine geschliffene Oberfläche aufweisen. (Ra=0,8 µm)
- Unter Last dürfen sich die Lasteinleitungen nicht stark verformen.
- Die Lasteinleitungen sollen Sorge dafür tragen, dass die Kraft mittig und gleichmäßig verteilt in den Sensor geleitet wird.