Módulo DAQ para mediciones altamente dinámicas Módulo DAQ para mediciones altamente dinámicas | HBM

QuantumX MX410B, para señales de sensores de medida hasta 200 KS/s

QuantumX MX410B es un módulo de adquisición de datos universal de cuatro canales especialmente indicado para la adquisición rápida y precisa de datos de medida. Tiene un amplio espectro de aplicaciones y una excelente relación precio-prestaciones.  

El MX410B es un módulo de la serie QuantumX capaz de medir con alta precisión y velocidad magnitudes mecánicas tales como fuerza, desplazamiento, presión y aceleración, además de sonido y vibraciones. Se trata de un equipo de adquisición de datos de aplicación universal, que se adapta de forma óptima a aplicaciones de análisis en bancos de ensayos altamente dinámicos.

El MX410B puede utilizarse como instrumento autónomo o combinarse con otros módulos QuantumX, con excelentes posibilidades de escalabilidad. Entre sus campos de aplicación cabe citar la construcción de maquinaria, la industria aerospacial, el sector del automóvil y la investigación; por ejemplo, pruebas de impacto o análisis de vibraciones, en combinación con pruebas acústicas y análisis de presión sonora. El amplificador de medida MX410B tiene un ancho de bando muy amplio, de 160 dB, suficiente para adquirir con alta precisión señales de sonido y vibraciones.

Además, este módulo de adquisición permite crear cadenas de medida completas con todo lo necesario, desde los sensores al software y, por supuesto, el análisis de los datos. El amplificador de medida MX410B de la familia QuantumX ofrece alta precisión y una excelente relación entre precio y prestaciones, que lo convierte en una solución muy asequible para tareas de medición complejas y altamente dinámicas.

  • Clase de precisión: hasta 0,05%
  • Frecuencia de muestreo por canal: hasta 100 kS/s
  • Frecuencia de muestreo en modo 2 canales: hasta 200 kS/s
  • Ancho de banda de la señal: 40 kHz

Resultados precisos

  • Convertidor A/D de muy alta resolución (24 bits) que facilita la medición síncrona y paralela.
  • Eliminación de ruido.
  • Filtro paso bajo opcional (Bessel y Butterworth) desde 0,1 to 20.000 Hz.
  • Rutinas AutoCal para compensar el 100% de los efectos debidos a la longitud de los cables y a la temperatura.
  • Cálculo en tiempo real de Peak y RMS.
  • Certificado de calibración de fábrica según ISO 10012 almacenado en el módulo.
  • Certificado DAkkS (ISO 17025) de HBM a petición.

Un equipo de alta resolución, con reducción de ruido, que proporciona resultados exactos.

Integración rápida

  • Entradas eléctricamente aisladas, para una integración rápida y segura.
  • Compatible con TEDS, para una instalación rápida de transductores.
  • Se puede escalar según las necesidades, utilizando módulos QuantumX adicionales, distribuidos o centralizados.
  • Cuatro salidas analógicas en tiempo real, con resolución de 16 bits y baja latencia.

Módulo de la serie QuantumX fácil de integrar y con alta escalabilidad.

Aplicación universal

  • Cuatro canales configurables de forma individual.
  • Es posible conectar hasta seis tipos de transductores por cada canal.
  • Compatible con los siguientes tipos de transductores: galgas extensométricas con configuraciones de medio puente y de puente completo (CC o frecuencia portadora), puentes completos piezorresistivos, medios puentes y puentes completos inductivos, y transductores de tensión, corriente e IEPE (ICP).
  • Software catman para análisis avanzado.
  • Transmisión sencilla de datos por Ethernet.
  • Amplio margen de tensión de alimentación, entre 5 y 24 VCC, configurable para cada canal por separado.

 

Una solución de medida universal compatible con un amplio espectro de transductores y con un potente software de análisis.

catman de HBM: adquisición de datos y mucho más

El software de adquisición de datos catman simplifica la adquisición, la visualización y el análisis de sus datos de medida.

Más información

También disponible en versión robusta

  •  SomatXR MX411B-R: módulo de adquisición de datos universal ultrarrobusto para tareas de medición altamente dinámicas. 

 

Descargar archivos STEP CAD para este producto
QuantumX MX410B Archivos STEP CAD
QuantumX MX410B Archivos STEP CAD para accesorios

Documentación de producto y descargas de QuantumX

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
QuantumX MX410B - Data Sheet English
QuantumX MX410B - Datenblatt German
QuantumX MX410B - データシート Japanese
QuantumX MX410B - 數據表 Chinese
Catálogos
QuantumX - Brochure English
QuantumX - Brochure (US-Version) English (US)
QuantumX - Broschüre German
QuantumX - Folheto Portuguese
QuantumX - ブローシャー Japanese
QuantumX - 小冊 Chinese
Manuales de instrucciones
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
QuantumX - Bedienungsanleitung German
QuantumX - Operating Manual English
QuantumX - 操作說明 Chinese
QuantumX - 設置マニュアル Japanese
QuantumX CANape Driver - Operating Manual English, German
QuantumX CANbus - Operating Manual English, German
Accesorios
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt German
QuantumX Adapter BNC to SubHD15 (SUBHD15-BNC) - Information English, German
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information English, German
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information English, German
QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio Italian
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions English
QuantumX Portamoduli BPX001 - Informativa Italian
QuantumX SCM-HV - Quick Start Guide French, German, English
QuantumX SCM-SG120/350/700/1000 - Quarter Bridge Adapter English, German
Driver
HBM CANape Driver 32-bit

The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 13.0, 14.0, 15.0 and 16.0.

Date: 06/2018  |  Version: 4.1.5  |  Size: 11 MB
Related Documents: Release Notes

Multiidioma
HBM CANape Driver 64-bit

The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 17.0 and 18.0.

Date: 01/2021  |  Version: 4.1.6  |  Size: 12 MB
Related Documents: Release Notes

Multiidioma
HBM Common API 6.2

The HBM Common API enables users to develop their own PC software application, integrating DAQ systems like QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus.

The download includes the free of charge API as well as documentation and example programs in C#.

Date: 01/2022  |  Version: 6.2  |  Size: 28 MB
Related Documents: Release Notes

Multiidioma
HBM DIAdem Driver

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit). Only available in German language. Please see the Release Note for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Date: 05/2020  |  Version: 1.2.1  |  Size: 66 MB
Related Documents: Release Notes

German
HBM LabVIEW Driver 32-bit

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Date: 02/2021  |  Version: 4.0  |  Size: 24 MB
Related Documents: Release Notes

Multiidioma
HBM LabVIEW Driver 64-bit

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Date: 02/2021  |  Version: 4.0  |  Size: 24 MB
Related Documents: Release Notes

Multiidioma
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad Multiidioma
QuantumX - Declaración de conformidad UE Multiidioma
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 Russian
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 Russian
Firmware
MX/CX-Module (B version and older)

Modules: all B type modules like MX840B/-R, MX471B/-R, … and CX27B (not for CX22B/-R-W, CX27C or MX471C/-R).

Necessary tools: MX Assistant or catman Easy/AP

Date: 07/2023  |  Version: 4.46.16.0  |  Size: 14 MB
Related Documents: Release Notes EN
Release Notes DE

Multiidioma
Software
catman Easy / AP / PostProcess

Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder.

Date: 09/2023  |  Version: 5.6.2  |  Size: 473 MB
Related Documents: Release Notes

Multiidioma
HBM Device Manager

The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices.

Date: 12/2019  |  Version: 2.0  |  Size: 7 MB
Related Documents: Release Notes

Multiidioma
PROFINET GSDML File

GSDML file and picture for QuantumX / SomatXR CX27C Gateway

Date: 06/2018  |  Version: V2.33  |  Size: 5 KB

Multiidioma
QuantumX / SomatXR System Package

Hint: Please unzip the package and then execute “start.exe” to install:

• MX Assistant

• HBM Device Manager

• All manuals, datasheets, step files, online help files, leaflets, etc.

Date: 07/2023  |  Version: 4.14.1  |  Size: 609 MB
Related Documents: Release Notes EN
Release Notes DE

Multiidioma
Tech Notes
TECH NOTE - Analog to Digital Data Path in QuantumX Modules

This TECH NOTE describes in general the digitalization path in QuantumX data acquisition modules, explaining anti-aliasing filter, analog to digital conversion, digital filtering, scaling, datarate and distribution of data within the data acquisition system or to a data sink whether this is a storage medium or gateway.

Multiidioma
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing

This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications.

Multiidioma
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks

This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations.

Multiidioma
TECH NOTE - Noise Analysis using QuantumX and catmanAP

This TECH NOTE shows the possibilities and potential in using one single solution for your projects acquiring all crucial quantities - mechanical, thermal, electrical, noise, visual and position over to data storage, analysis and reporting using QuantumX and catmanAP software.

English
TECH NOTE: Integrated Electronics Piezo-Electric Sensing (IEPE)

Sensors based on piezo-electric and with integrated electronics explained in detail. IEPE characterises a technical standard for piezoelectric sensors which contain built-in impedance conversion electronics with constant current supply. IEPE sensors are used to measure acceleration, acoustics, force or pressure.

Multiidioma
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications

This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications.

English
TN119_HBK_IEPE-Sensing.pdf

IEPE characterises a technical standard for piezoelectric sensors which contain built-in impedance conversion electronics with constant current supply. IEPE sensors are used to measure acceleration, acoustics, force or pressure.

English
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.