Soluciones de medición para aplicaciones agrícolas

Maquinaria pesada y compleja, meteorología variable, temperaturas extremas, humedad... Las condiciones ambientales adversas de las aplicaciones agrícolas imponen grandes exigencias a los equipos de pruebas y medición.

HBM le ofrece la solución correcta para su aplicación, ya se trate de plantar forraje, cultivos comerciales, cultivos especiales o cría de ganado. ¡Benefíciese de más de 60 años de experiencia en pruebas y medición! Además de nuestros productos estándar, de calidad contrastada, desarrollamos soluciones innovadoras individualizadas en estrecha cooperación con nuestros clientes.

Un amplio espectro de aplicaciones

Nuestros productos de pruebas y medición se emplean en numerosas aplicaciones agrícolas. Algunos ejemplos:

Plantas de biogás: control de cargadores automáticos

El gas que se produce en las plantas de biogás se emplea en centrales de ciclo combinado. Sirve para generar electricidad, que se vuelca a las redes públicas, y también para producir calor. Por sus características de solidez, diseño compacto y facilidad de montaje, las células de carga, las cajas de bornes y la electrónica de pesaje de HBM pueden emplearse para controlar cargadores automáticos.

Producción de compost: pesaje del compost

El compost se produce en condiciones de alta humedad y temperatura. Estas condiciones ambientales imponen requisitos muy exigentes a los equipos que se emplean para pesarlo. Las células de carga como la Z6 con certificación de contraste los cumple.

Aplicación de fertilizantes: pesaje de fertilizantes, adquisición de datos y análisis

En la aplicación de fertilizantes, la eficiencia y la economía de recursos son fundamentales. La distribución de fertilizantes se puede optimizar con las células de carga, los sistemas de adquisición de datos de medición o el software de HBM.

Análisis de grano entero: pesaje de muestas de grano


El peso es un factor crítico a la hora de determinar la calidad de una cosecha. Da una indicación del grado de infestación de plagas y de la cantidad de granos defectuosos. Las células de carga, los transductores digitales y el software de HBM se emplean para pesar muestras de grano.

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.