Intervalos de medición de PACEline CMA (pC)

  • 1 000
  • 2 000
  • 5 000
  • 20 000
  • 39 500
  • 158 300
  • 210 500
  • 287 000
  • 482 000
  • 2 000 000
  • 5 000 000

Por primera vez, el amplificador de carga PACEline CMA traslada las numerosas ventajas de la tecnología TEDS al segmento de la medición piezoeléctrica de fuerzas. Una TEDS es una hoja de datos electrónica integrada en un transductor, que sirve para identificar sensores de forma automática. Esta automatización aporta importantes ventajas en términos de eficiencia y fiabilidad de los procesos de medición. En pocas palabras, la TEDS evita que el usuario tenga que hacer una parametrización compleja de todos los componentes individuales de una cadena de medición antes de ponerse a medir.

Otra ventaja del PACEline CMA reside en que ofrece dos intervalos de medición calibrados, equivalentes al 100% y al 20% de la fuerza nominal. El segundo de ellos puede equipararse a una función de zoom y permite comprobar sectores críticos de sobrecarga con alta resolución. Es algo así como mirar con una lupa. Esta función aporta una comodidad y un grado de significancia de los resultados hasta ahora exclusivo de los transductores con tecnología de bandas extensométricas. De manera opcional, PACEline CMA se puede solicitar con dos entradas de medición que permiten sumar dos señales de medición de forma muy rentable.

El acabado de PACEline CMA es excelente. Ofrece entradas aisladas galvánicamente y aislamiento eléctrico entre la señal de medición y la tensión de alimentación; con ello se adapta a los requisitos de los entornos industriales más adversos.

El amplificador de carga CMA forma parte de la cadena completa de medición piezoeléctrica PACEline, una combinación optimizada de transductores y amplificador que garantiza pruebas con resultados fiables y tiempos mínimos de configuración.

Benefíciese de la alta resolución resultante de un amplio intervalo de medición. PACEline CMA también se encuentra disponible para los intervalos de medición que se indican a continuación. ¡Es muy sencillo seleccionar el amplificador que mejor se adapta al rango de medición de sus sensores!

  • 1000 pC
  • 2000 pC
  • 5000 pC
  • 20000 pC
  • 2000000 pC

Amplificador de carga MA5000 con campo de medida ampliado

El amplificador de carga CMA5000 tiene un campo de medida de 5 millones de picoculombios (pC) y permite monitorizar máquinas y sistemas en los que se generan fuerzas muy elevadas.

Gracias a su intervalo de entrada de 5 pC, el CMA5000 puede procesar cargas correspondientes a fuerzas de más de 1,1 MN. Además, este amplificador dispone de dos tomas de entrada conectadas en paralelo, muy útiles si lo que se desea es conectar en paralelo dos sensores distribuidos más pequeños. Se trata de una solución rentable, que elimina la necesidad de adquirir cableado y elementos de suma adicionales.

El amplificador de carga para sensores piezoeléctricos ofrece protección IP65 y puede utilizarse en aplicaciones industriales sin ningún tipo de problema.

Además, cuenta con una salida de señal analógica (+/-10 V DC) con la que puede conectarse a sistemas de adquisición de datos de nivel superior. Es capaz de adaptarse de forma precisa al intervalo de medida gracias a dos campos de medida calibrados internos, del 100% y del 20% del campo nominal de medida.

ePLAN

Product Literature

Título / Descripción Idioma
Hojas de datos
French
English
German
Italian
Catálogos
English
German
Manuales de instrucciones
Italian, French, German, English
Italian
English, German, French
Accesorios
English
French
German
Italian
EU Declaration of Conformity
Multiidioma
Software

This project is a macro-project and contains CAE data for Eplan Electric P8.


Date: 10/2011
Version: 1.00
Size: 18 MB
Multiidioma
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.