Medidas altamente dinámicas y resultados fiables incluso en condiciones adversas.
Transductores de fuerza piezoeléctricos serie CFT para fuerzas nominales entre 5 kN y 20 kN
Los transductores de fuerza piezoeléctricos CFT se suministran precargados y calibrados. Como característica especial, poseen un elemento sensor de fosfato de galio que duplica la sensibilidad en comparación con los transductores piezoeléctricos convencionales de cuarzo.
La serie está formada por sensores de tamaño extremadamente reducido, construidos en acero inoxidable, con todas las ventajas típicas del principio piezoeléctrico: son capaces de medir fuerzas de unos pocos newtons —incluso con cargas iniciales elevadas— y también miden variaciones de fuerza muy rápidas. Estos transductores de fuerza tienen desplazamientos de unos pocos µm.
- Fuerza nominal: de 5 kN a 20 kN
- Clase de precisión HBM: 1
- Rangos de medida calibrados: 20% y 100 %
Ventajas de los transductores de fuerza piezoeléctricos PACEline CFT
Resultados de medición fiables y excelente dinámica
- Construcción en acero inoxidable, grado de protección IP65.
- Baja deriva.
- Principio de diseño con excelentes características de compatibilidad electromagnética.
- Alta rigidez, debido a la elevada frecuencia natural del principio piezoeléctrico.

Integración sencilla
- Conexiones roscadas a ambos lados.
- Precargados y calibrados.
- Con conexiones mecánicas estándar que facilitan la integración.
- Se encuentran disponibles prácticos accesorios: amplificadores de carga, cajas de suma y cables.

Las aplicaciones resultan muy fiables, gracias a un diseño muy logrado y al uso de accesorios bien contrastados de HBM.
Amplio rango de medida
- El uso de fosfato de galio permite duplicar la sensibilidad en comparación con los sensores de cuarzo: para una misma fuerza, la señal de salida que se obtiene es el doble.
- Excelente calidad mecánica y características de linealidad sobresalientes.

Medición fiable de fuerzas muy pequeñas y rango de medida muy amplio.
Archivos CAD en 3D del transductor de fuerza piezoeléctrico CFT
| Descargar archivos STEP CAD para este producto | ||
|---|---|---|
| PACEline CFT Archivos STEP CAD |
Amplia gama de accesorios
- Distintos cables
- Cajas de suma para conexión de sensores en paralelo
- Elementos de preesfuerzo para facilitar la instalación
- Acoplamiento para prolongación de cable
Documentación PACEline CFT
| Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
|---|---|---|---|---|
| Hojas de datos | ||||
| PACEline CFT - Caractéristiques techniques | French | |||
| PACEline CFT - Data Sheet | English | |||
| PACEline CFT - Datenblatt | German | |||
| PACEline CFT - Prospetto dati | Italian | |||
| PACEline CFT - 数据表 | Chinese | |||
| Catálogos | ||||
| PACEline Piezo Technology - Brochure | English | |||
| PACEline Piezotechnologie - Broschüre | German | |||
| Instrucciones de montaje | ||||
| PACEline CFT - Mounting Instructions | English, German, French, Italian, Chinese | |||
| Accesorios | ||||
| KAB143, KAB145, KAB176 (cables) - Data Sheet | English | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (câbles) - Caractéristiques techniques | French | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (cavi di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (Kabel) - Datenblatt | German | |||