WTX110-A: terminal de pesaje legal robusto

El terminal de pesaje WTX110-A, de altas prestaciones, se adapta a la perfección a tareas de llenado y dosificación, estáticas o dinámicas. Dispone de una sólida carcasa de acero inoxidable y tiene protección IP69K certificada. Es la elección ideal para numerosas aplicaciones de pesaje industrial y legal en entornos adversos, o para productos con requisitos estrictos de higiene. Sus prestaciones avanzadas son especialmente interesantes para sectores como el alimentario, farmacéutico y químico.

El terminal WTX110-A puede conectarse a cualquier célula de carga analógica. Cuenta con una pantalla en color TFT de alta calidad y se complementa con el software de pesaje PanelX, de uso muy intuitivo. El manejo es cómodo y sencillo y su relación precio-prestaciones... ¡sobresaliente!

Terminal de pesaje todoterreno

  • Instalación sobre soporte de mesa, mural o en panel de control.
  • Robusta carcasa de acero inoxidable.
  • Clase de protección IP69K con todas las variantes de carcasa.
  • Como opción: entradas y salidas digitales, interfaces serie (RS485, RS232) y salida analógica (mA, VCC).

Está hecho para entornos difíciles: soporta la humedad, el polvo y los productos de limpieza. Ideal para las industrias alimentaria, farmacéutica y química

Cómodo y sencillo

  • Pantalla TFT de 4,3 pulgadas, grande, brillante y de alta resolución, con ángulo de visión superior.
  • Teclado para facilitar el manejo sobre el terreno.
  • Pantalla configurable para múltiples idiomas (incluidos asiáticos).
  • Como opción: interfaces Ethernet TCP-IP para el software de pesaje intuitivo PanelX o para la aplicación móvil WTX.

Muy práctico: configuración sencilla in situ o manejo remoto. 

Excelencia en tecnología de pesaje

  • Excelente relación precio/prestaciones.
  • Aplicable a tareas de pesaje estáticas y dinámicas.
  • Resolución de pesaje legal: 10.000e (certificado OIML).
  • Diseñado y fabricado en Alemania.

La mejor relación calidad-precio. Tecnología de vanguardia a un precio asequible, según el principio de “pague solo por lo que necesita”.

Mucho más que componentes: soluciones completas de pesaje de HBM

El terminal universal WTX110-A puede combinarse fácilmente con productos altamente sofisticados del catálogo de células de carga de HBM para crear soluciones de pesaje completas. Adicionalmente, permite configurar y calibrar una cadena de medida completa de forma cómoda e independiente, tanto in situ o de forma remota, con el software PanelX o con la aplicación móvil WTX. La protección de los datos se garantiza en todo momento mediante encriptación de comunicaciones HTTPS.

Gracias a la transmisión segura de datos, los usuarios de la serie WTX están preparados para los retos de la Industria 4.0 y las normas metrológicas actuales.  Prepárese para el futuro. Confíe en un socio competente, fiable e innovador como HBM.


WTX110-A – Diferentes Ángulos

WTX110-A Step Files

Descargar archivos STEP CAD para este producto
WTX110-A Archivos STEP CAD

Productos relacionados

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.
¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Su oferta individual

Consulta técnica gratuita

Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados