La surveillance des machines et des équipements est essentielle pour la sécurité opérationnelle et pour la réduction des coûts d’exploitation. Les données de mesure enregistrées peuvent être utilisées pour planifier la maintenance préventive et réduire les temps d’arrêt. Les entretiens de machines peuvent être effectués avant que des dommages réels ne se produisent et les appels de service adaptés aux besoins de la production.
Machines à sertir, machines à imprimer (contrôle de la tension de la bande), éoliennes (surveillance structurelle) ou structures telles que les ponts ou les centrales hydro-électriques : HBK fournit des jauges de contrainte (SG), des capteurs de force et de déplacement pour la surveillance en continu et le calcul des charges. Des systèmes de mesure multicanaux avec des interfaces d’automatisation de pointe et des logiciels adaptés assurent le stockage des données de mesure.