GN3210: 32 Channel Accel Card GN3210: 32 Channel Accel Card | HBM

Carte 32 Ch Accel (GN3210)

Ces cartes ont été développées pour être utilisées dans les essais vibratoires, mais pas seulement. Equipées d’amplificateurs différentiels, elles peuvent être utilisées dans les environnements perturbés électriquement.

Le Taux de Réjection en Mode Commun des amplificateurs différentiels vrais permet une mesure de grande fidélité du signal. Bien que non isolés, ils peuvent être utilisées comme entrées faible coût pour la mesure de signaux électriques (variation de tensions aux bornes de shunts) avec une impédance élevée. Pour les applications plus exigeantes électriquement, nous recommanderons l’utilisation d’amplificateurs isolés électriquement.

En mode Accéléromètre, ces cartes offrent un excellent ratio prix/performance pour un large éventail de capteurs IEPE/ICP (accéléromètres, microphones, etc…). Les convertisseurs Analogique-Numérique 24bits offrent une grande dynamique de mesure, une excellente bande passante fréquentielle en passe-bas jusqu’à 100kHz, un alignement de phase entre voies et une mesure d’amplitude précise.

En mode Charge, ces cartes peuvent être utilisées directement avec des capteurs piezoélectriques à sortie Charge comme les accéléromètres ou capteurs de force ou capteurs de pression piezo.

En mode Single ended, ces cartes peuvent être utilisées, à bas coût, avec des signaux pré-conditionnés pour être enregistré avec les produits de la série GEN DAQ. Quel que soit le mode d’utilisation, les cartes 32 voies Accel offrent des performances inégalées.

Caractéristiques et avantages

  • 32 voies
  • Taux d'échantillonnage 250 kS/s / voie
  • Mémoire 1800 MB par carte
  • Entrée amplificateur progammable
  • Plage d'entrée 20 mV à 40 V 
  • Filtres numériques
  • Entrées différentielles
  • Résolution 24 bit 
  • Capteurs IEPE / ICP
  • Lecture de données TEDS 
  • E/S numérique et un comptage/timer
     

Product Literature

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
GEN series GN3210 - Hoja de características Spanish
GEN series GN3210 - Caractéristiques techniques Français
GEN series GN3210 - Data Sheet English
GEN series GN3210 - Datenblatt German
GEN series GN3210 - Prospetto dati Italian
GEN series GN3210 - 데이터 시트 Korean
GEN series GN3210 - データシート Japanese
GEN series GN3210 - 数据表 Chinese
GEN series GN3211 - Caractéristiques techniques Français
GEN series GN3211 - Data Sheet English
GEN series GN3211 - Datenblatt German
GEN series GN3211 - Hoja de características Spanish
GEN series GN3211 - Prospetto dati Italian
GEN series GN3211 - 데이터 시트 Korean
GEN series GN3211 - データシート Japanese
GEN series GN3211 - 数据表 Chinese
Brochures
eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure English
eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure Français
eDrive Power Analyzer Family Overview - Broschüre German
eDrive Power Analyzer Family Overview - Folheto Portuguese
eDrive Power Analyzer Family Overview - Folleto Spanish
eDrive Power Analyzer Family Overview - Opuscolo Italian
eDrive Power Analyzer Family Overview - 브로셔 Korean
eDrive Power Analyzer Family Overview - ブローシャー Japanese
eDrive Power Analyzer Family Overview - 小冊 Chinese
eDrive testing - Brochure Français
eDrive Testing - Brochure English
eDrive Testing - Broschüre German
eDrive testing - Opuscolo Italian
eDrive testing - ブローシャー Japanese
eDrive testing - 小冊 Chinese
Genesis High Speed - Brochure (US) English (US)
Genesis High Speed - Folheto Portuguese
Genesis HighSpeed - Brochure English
Genesis HighSpeed - Broschüre German
Genesis HighSpeed - 小冊 Chinese
Instructions de sécurité
KAB2139 - Mode d'emploi / Consignes de sécurité English, German, Spanish, Français, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Déclaration de Conformité Multilingue
GEN series - Déclaration de conformité de I’UE Multilingue
Autres
Calibration and Verification Software Version 4.00 GEN series - User Manual English
GEN series Calibration Kit - Data Sheet English

Related Products

HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.