Carte marquers logiques / Fibre optique (GN4070)

La carte Marqueurs binaires HV est une option dédiée aux produits GEN DAQ.

Elle permet l’acquisition de jusqu’à 32 voies binaires (voies marqueurs) et de 8 signaux événement numériques isolés par fibre optique, à des vitesses allant jusqu’à 1MS/s par voie.

Bien qu’à usage généraliste, cette carte est particulièrement adaptée aux applications Haute Tension/Haute Puissance. Une sortie isolée Fibre optique est disponible pour servir de signal ARM pour tout équipement externe comme le Séquenceur Haute Précision HBM BE3200 ou autre dispositif de datation. La sortie ARM est active lorsqu’un enregistrement continu est actif, ou lorque qu’une carte d’acquisition est armée en attente d’un événement déclencheur dans le mode capture de transitoire.  

En complément, 9 entrées binaires peuvent être assignées, par réglages logiciels, pour fournir 3 voies comptage/Timer. Chaque voie peut se voir assigner sa propre function.

Les fonctions Comptage/Timer comprennent:

  • Comptage général croissant / décroissant
  • Comptage Fréquence / RPM
  • Mesures Quadrature/ position

La fonction Comptage /Timer utilise 3 bits de parité par voie. Ces bits de parité conservent leur fonction d’origine. Par exemple, vous pouvez mettre en œuvre un encodeur à quadrature de phase tout en suivant les signaux de quadrature séparément.

Le logiciel HBM Perception propose le contrôle et la visualisation des voies marqueurs qui sont enregistrées en parallèle des voies analogiques sur le système. Une panoplie complète de fonctions est disponible pour assurer le meilleur usage de ces voies marqueurs.

Les paramètres de réglage, par voie,  incluent le nom , l’unité, l’activation/désactivation de l’acquisition, l’inversion d’état logique.

En complément, chaque voie binaire peut être utilisée comme condition de déclenchement ou Alarme. Chacune de ces conditions peut être réglée en front montant/descendant, état logique Haut/Bas. Cette combinaison de fonctions permet la creation de “mots logiques” utilisables comme événements déclencheurs.  

Note: les voies Comptage/Timer ne peuvent être utilisées comme déclencheur ou Alarme.

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.