Elevata precisione di misura dovuta alle eccellenti proprietà meccaniche e a una qualità del segnale ideale
Misurazione dinamica della coppia con T40FM da 15 kN·m a 80 kN·m
Il trasduttore di coppia T40FM misura le coppie dinamiche fino a 80 kN·m con precisione e affidabilità – con un eccellente rapporto qualità-prezzo. È dotato di un design robusto, per l’uso in condizioni difficili, pertanto è l’ideale per la produzione e i banchi prova per motori e trasmissioni di grandi dimensioni. Grazie al design corto, alll’ampio intervallo di misura e alle svariate interfacce digitali e analogiche, T40FM può essere integrato rapidamente nei sistemi. Ha anche le stesse dimensioni del suo predecessore, il modello T10FM, questo semplifica l’aggiornamento.
- Classe di precisione HBM: 0,1
- Coppie nominali: da 15 kN·m a 80 kN·m
- Velocità di rotazione nominale: fino a 8000 giri/min.
Preciso
- Elevata precisione di misura e linearità con piccola isteresi di 0,05%
- Elevata stabilità alle forze laterali
- Ottime proprietà di misura dinamiche con elevata rigidità torsionale
- Banda larga fino a 6 kHz
- Frequenza di campionamento estremamente elevata di 38.125 kS/s
- Segnale costante del ponte di misura con processo raziometrico

Robusto
- Elevata stabilità, anche con variazioni di temperatura
- Robusto sistema di misurazione della velocità di rotazione con sensore magnetoresistivo insensibile a olio e polvere

Risultati di misurazione della velocità di rotazione affidabili anche in condizioni ostili con il sistema di misurazione della velocità di rotazione magnetico
Versatilità d’uso
- Ampia selezione di intervalli di misura tra 15 kNm e 80 kNm
- Facile da integrare in diversi banchi prova con interfacce analogiche e digitali (Profibus-DP, CAN, EtherCAT, Profinet)
- Stesse dimensioni del trasduttore T10FM, quindi compatibile con i modelli precedenti
- Design corto, facile da assemblare

Uso flessibile in svariate applicazioni grazie all’intervallo di misura ampio e alla facile integrazione
Disegni CAD
Clicca qui per scaricare i file CAD
Nota bene: il download dei file CAD è gestito da una società di terze parti che richiede una registrazione utente separata.
Ampia gamma di accessori
- Cavi di collegamento per l’uscita della coppia e l’uscita della velocità di rotazione
- Cavo di collegamento TMC
- Prese per cavi
- Cavo di collegamento
Ulteriori informazioni sono riportate nella scheda tecnica.
T40FM Documentazione sul prodotto
| Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
|---|---|---|---|---|
| Prospetti tecnici | ||||
| T40FM - Caractéristiques techniques | French | |||
| T40FM - Data Sheet | English | |||
| T40FM - Datenblatt | German | |||
| T40FM - データシート | Japanese | |||
| Brochures | ||||
| Drehmoment-Messtechnik - Broschüre | German | |||
| HBM torque measurement technology - Brochure | English | |||
| HBM torque measurement technology - Brochure | English (US) | |||
| HBM torque measurement technology - Folleto | Spanish | |||
| HBM torque measurement technology - ブローシャー | Japanese | |||
| T40 Familie - Broschüre | German | |||
| T40 family - Brochure | English | |||
| T40 family - брошюра | Russian | |||
| Torque - 小冊 | Chinese | |||
| Manuali d’istruzione | ||||
| T40FM - Mounting instructions | German, English | |||
| T40FM - Notice de montage | French | |||
| T40FM - 設置マニュアル | Japanese | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá | Multi lingua | |||
| T10F, T11, T12, T40 - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
| T40 - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||