Maggiore produttività ed efficienza della vostra applicazione
Trasduttore di coppia T12HT per valori di coppia molto alti, fino a 1,5 MN·m
Per le applicazioni con alta capacità di coppia, il sensore di coppia T12HT è la scelta naturale per migliorare la produttività e l’efficienza delle tue applicazioni con alta precisione. La trasmissione wireless dell’alimentazione di energia e del segnale di misura consente un funzionamento esente da manutenzione, mentre l’elettronica integrata con elevata larghezza di banda genera risultati di misurazione rapidi.
Il sensore di coppia T12HT è la soluzione ideale per la generazione di energia onshore e offshore, per banchi prova nel settore dell’energia, per i motori principali delle navi e per le operazioni di taratura.
I valori nominali di coppia spaziano da 500 kN·m a 1,5 MN·m, la massima velocità di rotazione ammissibile è di 1.000 giri/min. È anche disponibile un sistema di misurazione della velocità di rotazione integrato.
- Classe di precisione HBM: 0,1
- Larghezza di banda: 6 kHz (-3 dB)
- Intervallo nominale: 500 kN·m; 800 kN·m; 1.5 MN·m
Preciso
- Elevata precisione di misurazione e linearità con piccola isteresi di 0,05%
- Stabilità alla temperatura con TC0 di 0,05%/10K
- Banda larga ampia fino a 6 kHz

Robusto
- Coppia nominale: 500 kN·m; 800 kN·m; 1.5 MN·m
- Velocità di rotazione nominale: 1.000 giri/min.
- Elevata stabilità, anche con variazioni di temperatura

Stabilità a lungo termine anche nell’intervallo MNm
Affidabile
- Taratura in-house riconducibile allo standard nazionale tedesco
- 100% esente da manutenzione e frizione, senza cuscinetti o anelli collettori
- Lungo ciclo di vita

Riduzione dei tempi morti con efficaci risparmi sulle spese