T40FH: misurare coppie elevate con un torsiometro a flangia preciso
Il torsiometro T40FH è la prima scelta nella misurazione di coppie estremamente elevate. Migliora la produttività e l’efficienza quando si misurano coppie elevate, anche in applicazioni che finora hanno richiesto l’impiego di attrezzature speciali molto costose.
La versione rotativa di T40FH è la soluzione ideale per i banchi prova della potenza dei motori principali delle navi o test nel settore offshore. Attraverso l’elettronica integrata nella versione a rotazione, è facile da usare e consente di ottenere risultati di misurazione rapidi. La versione non rotativa del torsiometro a flangia T40FH è particolarmente adatta per i lavori di taratura.
Copre valori nominali della coppia tra 100 kN·m e 300 kN·m, la velocità di rotazione massima ammessa della versione rotativa varia in base al modello e va da 2.000 giri/min fino a 3.000 giri/min. Come optional è disponibile un sistema di misurazione magnetico della velocità di rotazione con 72/86 impulsi per giro.
Vantaggi
- Spese ridotte ed assenza di manutenzione: T40FH è privo di cuscinetti o anelli collettori
- Facile da usare: la versione rotativa è dotata di elettronica integrata, facile controllo e rapidi risultati di misurazione
- Affidabilità: derivante dalla comprovata gamma di torsiometri T40
Caratteristiche principali
- Coppia nominale: 100 kN·m, 125 kN·m, 150 kN·m, 200 kN·m, 250 kN·m, 300 kN·m
- Velocità di rotazione nominale: da 2.000 a 3.000 giri/min
- Disponibile nelle versioni rotative e non rotative
- Senza cuscinetti o anelli collettori
- Design corto
- Sistema opzionale magnetico per la misurazione della velocità con 72/86 impulsi per rotazione a seconda dell’intervallo di misura
Disegni CAD
Clicca qui per scaricare i file CAD
Nota bene: il download dei file CAD è gestito da una società di terze parti che richiede una registrazione utente separata.
Documentazione tecnica T40FH
| Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
|---|---|---|---|---|
| Prospetti tecnici | ||||
| T40FH - Caractéristiques techniques | French | |||
| T40FH - Data Sheet | English | |||
| T40FH - Datenblatt | German | |||
| T40FH - データシート | Japanese | |||
| Brochures | ||||
| Drehmoment-Messtechnik - Broschüre | German | |||
| HBM torque measurement technology - Brochure | English | |||
| HBM torque measurement technology - Brochure | English (US) | |||
| HBM torque measurement technology - Folleto | Spanish | |||
| HBM torque measurement technology - ブローシャー | Japanese | |||
| T40 family - Brochure | English | |||
| T40 family - брошюра | Russian | |||
| Torque - 小冊 | Chinese | |||
| Manuali d’istruzione | ||||
| T40FH - Istruzioni per il montaggio | Italian | |||
| T40FH - Mounting Instructions | German, English | |||
| T40FH - Notice de montage | French | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá | Multi lingua | |||
| T10F, T11, T12, T40 - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
| T40 - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||