Condizionatore di segnale ClipX a un canale facile da integrare in macchine e sistemi di produzione

  • Input universali, quali forza, deformazione, coppia, pressione, spostamento, temperatura, corrente e tensione
  • Elevata precisione pari a 0.01, con risoluzione a 24 bit e larghezza di banda di 3.5 kHz per le misurazioni
  • Alta flessibilità grazie alle interfacce standard aperte

HBM Test and Measurement (HBM) sta lanciando il suo nuovo condizionatore di segnale ClipX – "Attacca. Misura. Controlla". Con una classe di precisione di 0.01 e un certificato di taratura standard digitale incluso, ClipX sta imponendo nuovi standard nel controllo dei processi industriali. Il modulo si adatta a qualunque compito di misura, sia con singolo canale che con canali multipli, su macchine per la produzione o nel monitoraggio della produzione.

ClipX consente una facile implementazione di qualunque numero di catene o sistemi di misura individuali indipendenti con un massimo di 6 dispositivi in grado di comunicare tra loro. Il condizionatore di segnale fornisce tutte le più nuove interfacce di automazione per integrare il dispositivo in concetti di controllo digitale completi (PROFINET, PROFIBUS, Ethernet/IP™, EtherCAT®, corrente e tensione).

Con ClipX è possibile creare catene di misura sia analogiche che digitali. I sensori HBM sono abbinati al condizionatore di segnale ClipX in modo ottimale e forniscono risultati di misura a prova di interferenze. 

ClipX soddisfa già i requisiti per la futura produzione in rete. Una funzione particolare è l’interfaccia web intuitiva che consente anche funzionamento, parametrizzazione e diagnosi in remoto. ClipX è auto-monitorante e consente di evitare i tempi morti delle macchine grazie a un rilevamento precoce dei guasti (manutenzione preventiva). È possibile grazie a funzioni smart, come il monitoraggio strutturale, la diagnosi remota e i canali pre-calcolati. 

Oltre alla sua gamma di condizionatori di segnale e sistemi di acquisizione dati, HBM offre anche sensori per misurare coppia, forza, spostamento e altre grandezze meccaniche. I clienti avranno una soluzione completa per le misurazioni industriali e il controllo con rapidi tempi di impostazione, elevata qualità dei dati misurati e risultati significativi lungo l’intera catena di misura.