Se viene eseguito un test di deformazione statica (1.), l’estensimetro può essere utilizzato in una sola direzione (tensione o compressione) e superare il limite di snervamento. Il valore misurato nella zona di deformazione è comunque valido. I valori massimi per gli estensimetri elettrici sono indicati come deformazione assoluta nel catalogo in PDF degli estensimetri. I valori di tensione e compressione sono indicati separatamente. Per questi test, con gli estensimetri a lamina di HBM è possibile raggiungere valori di deformazione elevati, compresi tra l’1% e il 10%.