Un trasduttore di coppia potente e conveniente che è stato ottimizzato specificamente per applicazioni ad alta velocità
Preciso
- Eccellente linearità con isteresi compresa solo dello 0,03%
- Elevata precisione e stabilità grazie al suo metodo raziometrico di misurazione
- Ottima ripetibilità per misurazioni riproducibili

Affidabile
- Design testato e approvato dalla Formula 1
- Alta resistenza all'accelerazione rotazionale e alle vibrazioni
- Il metodo di trasmissione digitale, incluso il rilevamento degli errori, garantisce una trasmissione dei dati a prova di interferenza senza perdita di precisione

Dati di misurazione affidabili e resistenza anche in condizioni ambientali difficili ad alta velocità
Flessibile
- Montaggio con foro passante o flangia filettata
- Interfacce analogiche e digitali per una facile integrazione con diversi sistemi di banco prova
- Opzione: robusto sistema di misurazione della velocità magnetica con 512 impulsi / giro

Massima flessibilità grazie a una dimensione del rotore per tutti i campi di misura disponibili
La scheda tecnica T40MS non è ancora disponibile. Per specifiche tecniche o altre informazioni, si prega di compilare il modulo sottostante:
Prodotti correlati
T40CB: trasduttore di coppia estremamente corto per alte velocità con foro centrale
T40CB è caratterizzato da un design molto compatto ed estremamente corto. È disponibile in due versioni.
Versione con foro centrale da 37,5mm e lunghezza di 49mm. Questa versione estremamente corta e compatta offre la massima flessibilità dal punto di vista del montaggio, in quanto il trasduttore può essere installato con montaggio a vite o prigioniero.
Versione con foro centrale da 46,5mm e lunghezza di 54mm. Questo trasduttore offre un foro con ampio diametro centrale e lunghezza complessiva contenuta. Grazie al grande foro centrale, il trasduttore può essere installato esclusivamente con il gruppo filettato.
A seconda delle configurazioni del test, può essere necessario o vantaggioso ad es. convogliare le linee del lubrificante o refrigerante direttamente attraverso il trasduttore di coppia. Inoltre, quando si testano riduttori coassiali, spesso è necessario passare l’albero attraverso il trasduttore.
L’elettronica T40 comprovata garantisce la consueta alta precisione.
- Classe di precisione HBM: 0,05
- Velocità di rotazione: fino a 30.000 giri/min
- Coppia nominale: 500 Nm (altri intervalli di misura su richiesta)