残留応力計測用の適切なひずみゲージを提供:あらゆる方式に対応
残留応力解析用ひずみゲージ
HBMの特殊なひずみゲージを使用すると、材料の残留応力(鋳造、溶接、フォーミングプロセスなど)を容易に計測できます。残留応力解析用の特殊ひずみゲージは、(Sint Technologyのパートナー企業であるMTS3000の穿孔法装置と組み合わせて)精密で安全な高速ドリル加工に使用できます。高速穿孔のために、特許取得済みの6線式ひずみゲージを提供しています。このゲージは、ボアホールのセンタずれを補完でき、計測精度を向上させます。
サポートされている残留応力計測方式:積分方式、高速ドリル方式
公称抵抗値:120 Ω
計測グリッド長:1.5 ~ 5 mm
穿孔法を用いた残留応力解析に最適
高速ドリリング用の特別なひずみゲージも提供
さまざまな方法とアプリケーションに合わせて8種類のジオメトリから選択

残留応力計測用の適切なひずみゲージを提供:あらゆる方式に対応
制御および評価ソフトウェアを含む、高速穿孔用の統合計測チェーン(当社の技術パートナーによる)
高速穿孔における高精度計測のための特許取得済み自己補正型ひずみゲージロゼット
ひずみゲージを計測ポイントに素早くクリーンに取り付けるための付属品提供

ひずみゲージを迅速かつ安全に設置。残留応力計測は、"伝統的"ひずみゲージのアプリケーションと同じくらい簡単です。
ほとんどのタイプを在庫
HBMオンラインショップから注文可能(世界中の多くの国で利用可能)

短納期のためすぐに結果を得ることができます。計測プロジェクトを早期に完了できます。
| 利用可能なタイプ | 公称抵抗値
| 寸法 [mm/inch] | 最大許容実効ブリッジ外部電圧
| はんだ端子
| |||
計測グリッド | キャリア | |||||||
Ω | a | b | c | d | V | |||
![]() | 1-RY21-3/120 | 120 | 3 | 2.5 | - | 22.1 | 4,5 | LS 5 |
利用可能なタイプ | 公称抵抗値
| 寸法 [mm/inch] | 最大許容実効
| はんだ端子 | ||||
計測グリッド | キャリア | |||||||
Ω | a | b | c | d | V | |||
![]() | 1-RY61-1.5/120K | 120 | 1.5 | 0.8 | 7.2 | 12 | 2 | LS 7 |
| 利用可能なタイプ | 公称抵抗値
| 寸法 [mm/inch] | 最大許容実効ブリッジ外部電圧
| はんだ端子 | |||
計測グリッド | キャリア | |||||||
Ω | a | b | c | d | V | |||
![]() | 1-RY61-1.5/120R | 120 | 1.5 | 0.8 | 8 | 13.5 | 2 | LS 7 |
| 利用可能なタイプ | 公称抵抗値
| 寸法 [mm/inch] | 最大許容実効ブリッジ外部電圧
| はんだ端子 | |||
計測グリッド | キャリア | |||||||
Ω | a | b | c | d | V | |||
![]() | 1-RY61-1.5/120S | 120 | 1.5 | 0.8 | - | 10.2 | 2 | LS 5 |
| 利用可能なタイプ | 公称抵抗値
| 寸法 [mm/inch] | 最大許容実効ブリッジ外部電圧
| はんだ端子 | |||
計測グリッド | キャリア | |||||||
Ω | a | b | c | d | V | |||
![]() | 1-RY61-3.2/120S | 120 | 3.2 | 3.2 | 20.9 | 22 | 10 | LS 5 |
| 利用可能なタイプ | 公称抵抗値
| 寸法 [mm/inch] | 最大許容実効ブリッジ外部電圧
| はんだ端子 | |||
計測グリッド | キャリア | |||||||
Ω | a | b | c | d | V | |||
| 120 | 1.5 | 0.8 | - | 10.2 | 2 | LS 5 | |
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
| Strain Gauges - Catalogue | English | |||
| Y Serie - Datenblatt | German | |||
| Y Series - Data Sheet | English | |||
| Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||
| Tech Notes | ||||
| Determine the thermal expansion coefficient | English | |||
| Wärmeausdehnungskoeffizient bestimmen | German | |||