コンパクトな設計と幅広い測定範囲を必要とする厳しい計測環境をサポート
圧電式ひずみセンサCST / 300:広い計測範囲を持つ高感度センサ
圧電式ひずみセンサCST / 300は300μm/ mまでの非常に広い測定範囲で歪みを正確に計測します。極めて高感度で、プレスや溶接システムの間接的な力計測やケーブル製造時の圧着など、わずかなひずみを捕捉できます。
CST / 300は、ネジ1本で構造体に取り付けられ、ドリル等の工具を使った穴あけなどは必要ありません。対象物に負荷がかかった結果生じるひずみを計測しその負荷信号を出力します。キャリブレーションを行うことで、高剛性をもつひずみの少ないコンポーネントであっても、高い計測精度で力と相関する出力信号を示すことができます。
CST / 300には絶縁アンプや和算箱も直結でき、絶縁ワッシャは不要です。
CST / 300はコンパクトで、狭い場所への設置に理想的です。堅牢なボディで保護等級はIP65に適合しており、加速耐性が高いため、幅広い産業用途に利用できます。圧電式力センサに加え、HBMは電気式ひずみセンサと、間接的な力計測に必要なさまざまな要件を満たす幅広いひずみゲージを提供しています。
- HBM精度クラス:2
- 定格ひずみ:300μm/ m
- 寸法:46 mm x 17 mm x 12 mm
狭い場所にも簡単設置
- 狭い場所でのフォースシャント実施
- わずか46mm×17mm×12mmのコンパクト設計
- 1本のネジで簡単、確実な取り付け

広帯域で高感度
- わずかな信号を高い解像度で捕捉
- 高感度測定で、最小ひずみを正確に計測
- 低ドリフト設計による高品質な計測結果
- 高品質の同軸固定ケーブルによるノイズレスなデータ伝送

高感度で、高硬度な構造体でも正確なひずみ計測
産業用に幅広いアクセサリ
- ステンレス製の堅牢ボディ
- IP65で産業環境においても長期耐久性
- 耐衝撃性に優れ、高速な加速に強い
- 用途にあわせて使用できる電気的絶縁アンプと和算箱

耐衝撃性、IP65で産業アプリケーションをサポート
PACEline CST/300 CAD Downloads
| CAD図面をダウンロードする | ||
|---|---|---|
| PACEline CST/300 製品CAD図面 |
PACEline CST/300 技術資料ダウンロード
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| CST/300 - Data Sheet | English | |||
| CST/300 - Datenblatt | German | |||
| CST/300 - Prospetto dati | Italian | |||
| PACEline CST/300 - Caractéristiques techniques | French | |||
| 設置マニュアル | ||||
| CST/300 - Mounting instructions | French, German, Italian, English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| CFT/CFT+/CFW/CLP/CSW/CST/CHW - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||