- リアルタイムのイーサネットフィールドバスモジュール1チャンネルと計測モジュール4チャンネルの組み合わせ、あるいはI/Oモジュール2チャンネルとの組み合わせが可能
- 24bit A/Dコンバータと最高サンプリングレート38.4kHz(1チャンネルあたり)の入力を最大16個サポート
- ピーク値/リミット値、数学機能、科学機能を持つリアルタイム演算チャンネル32個
- すべての計測信号と計算信号は、並行してフィールドバスまたはイーサネット経由で使用可能。またPX878アナログ出力経由で追加の信号処理を実行
- PMXに格納されたパラメータセット最大1000個/計測プログラムを利用して、設定時間と試験サイクルを短縮可能
- デバイスパラメータ、ネットワーク設定、および利用者パスワードのリセットに使用できるUSB2.0ホストインタフェース(データ保存と監視もサポート予定)
- パスワードで保護された3段階のユーザー設定 (一般ユーザー用/保守サービス用/管理者用)
CODESYS Soft PLC(IEC61131-3)を追加したWGX001ベースユニット
WGX002ベースユニットに、Webブラウザ表示やCANopen(ISO11898)インタフェース、CODESYS Soft PLC(IEC61131-3)を追加
CODESYS: CODESYS Runtimeライセンスはデバイスに搭載ずみ。 CODESYSソフトウェアV3.5、PMXパッケージ、および使用例はCDで本体とともに供給
PMXのメモリ容量: 10MBのRAM、100MBのフラッシュメモリ
300Hzのタイマ分解能で最大100個のタスクに使用できます。例:最高3.33msまでのタイマ制御されたタスクを使用できます。
PMX内で最大30個のCODESYSチャンネルを、直接追加処理、出力可能(ハードウェア構成による)
CANopen: CANopenインタフェース経由で、CODESYSと組み合わせてPMXをCANopenマスタかCANopenスレーブとして操作可能。すべてのCANopenベースのセンサとフィールドモジュールを統合
Product literature
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| PMX - Caractéristiques techniques | French | |||
| PMX - Data Sheet | English | |||
| PMX - Datenblatt | German | |||
| PMX - Folha de dados | Portuguese | |||
| PMX - Hoja de características | Spanish | |||
| PMX - Prospetto dati | Italian | |||
| PMX - データシート | Japanese | |||
| PMX - 數據表 | Chinese | |||
| PMX - Технический паспорт | Russian | |||
| PMX - 데이터 시트 | Korean | |||
| ブローシャー | ||||
| PMX - Brochure | English | |||
| PMX - Brochure | French | |||
| PMX - Broschüre | German | |||
| PMX - Folheto | Portuguese | |||
| PMX - Folleto | Spanish | |||
| PMX - Opuscolo | Italian | |||
| PMX - ブローシャー | Japanese | |||
| PMX - 小冊 | Chinese | |||
| PMX - брошюра | Russian | |||
| PMX - 브로셔 | Korean | |||
| 操作マニュアル | ||||
| HBM Common API - User Manual | English | |||
| HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
| PMX - Bedienungsanleitung | German | |||
| PMX - Operating Manual | English | |||
| クィックスタートガイド | ||||
| PMX - Quick Start Guide | English, German | |||
| 安全指示書 | ||||
| PMX - Safety Instructions | French, German, English | |||
| 各種証明書 | ||||
| PMX - Ethernet/IP-Certificate | English | |||
| PMX - ProfiNet-Certificate | English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- 適合宣言 | 多言語 | |||
| PMX - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||
| PMX - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
| Tech Notes | ||||
|
PMX TechNotes
This is a collection of technical application reports for typical requirements around PMX. They show a step-by-step solution up to the running project in PMX.
Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into PMX. | 多言語 | |||