PMXソフトウェア PMXソフトウェア | HBM

PMXソフトウェア: フレキシブルで使い易いソフトウェア

標準のソフトウェアインタフェースにより、全デバイスパラメータへのアクセスが可能で、設定、制御、分析を容易に実施できます。スマートフォンやタブレット型パソコンでしか使用されていなかった新しいソフトウェアと制御技術が、テストと計測技術の分野に初めて使用されました。

PMX WEBサーバを装置に統合

ブラウザベースのPMXソフトウェアは性能と利便性において新しい業界標準を確立しました。複雑で失敗しやすいソフトウェアのインストールはもう過去のものです。

 

ユーザーと管理者のいずれにとってもコントロールは簡単で直感的になっています。レベルに応じた権限を持つ3段階のユーザーレベルが設定可能で、PMXとプロセスへのアクセスを安全かつ確実に実施できます。この新インタフェースは、Web上の画面で制御ユニットを操作するだけで、生産データの評価や点検・保守が高速で実行できます。また、イーサネット技術により遠隔地からのメンテナンスが可能になりコストも削減できます。

計測データ分析とcatmanを使用した品質保証

catmanは計測エンジニア向けのプロフェッショナルツールで、拡張可能なセンサデータベースを使用して瞬時にパラメータ設定できます。内蔵のTEDSエディタにより、TEDSチップ付きセンサからのTEDSデータの読み書きが可能になります。

さらに、catmanは個人ユーザーの可視化レベルを設定して、総合的解析がおこなえるオプションを提供できます。テストと計測タスクの開始/終了条件をグラフィカルインタフェースで簡単に設定できます。計測データは、品質保証と分析のために、様々な形式(例:BIN、RPCIII、MAT、ASCII、XLS)で保存できます。

PMXドライバパッケージ

テストと計測器が複合システムで使用される場合は、PMXは総合的なシステム概念に統合する必要があります。PMXドライバパッケージは、LabVIEWTM*や.NET API(C++、C#、VB.NET)を使用する専用ソフトウェアとの統合を可能にします。これらのソフトウェアツールは、世界中で使用されており、各ユーザー専用のソリューションにおける便利で効率的なプログムの作成と保守を可能にします。

* LabVIEWはNational Instruments の商標です。

Product literature

タイトル/詳細言語
データシート
PMX - Caractéristiques techniques French
PMX - Data Sheet English
PMX - Datenblatt German
PMX - Folha de dados Portuguese
PMX - Hoja de características Spanish
PMX - Prospetto dati Italian
PMX - データシート Japanese
PMX - 數據表 Chinese
PMX - Технический паспорт Russian
PMX - 데이터 시트 Korean
ブローシャー
PMX - Brochure English
PMX - Brochure French
PMX - Broschüre German
PMX - Folheto Portuguese
PMX - Folleto Spanish
PMX - Opuscolo Italian
PMX - ブローシャー Japanese
PMX - 小冊 Chinese
PMX - брошюра Russian
PMX - 브로셔 Korean
Smart Measurement Technology for Smart Factories - Brochure English
Smarte Messtechnik für die Smart Factory - Broschüre German
操作マニュアル
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
MP85A - Operating manual English, German
PMX - Bedienungsanleitung German
PMX - Operating Manual English
クィックスタートガイド
PMX - Quick Start Guide English, German
安全指示書
PMX - Safety Instructions French, German, English
各種証明書
PMX - Ethernet/IP-Certificate English
PMX - ProfiNet-Certificate English
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- 適合宣言 多言語
PMX - EU Declaration of Conformity 多言語
PMX - Product-Type Pattern Approval Russia Russian
Tech Notes
PMX Tech Notes

This is a collection of technical application reports for typical requirements around PMX. They show a step-by-step solution up to the running project in PMX.
Available languages: German, English and French.

  • PMX with Codesys and Codesys WebVisualisation
  • PMX as CANmaster and CANslave (read/write CAN messages)
  • PMX with IEPE-sensors, T40 or T210 torque-sensors, Piezoelectrical-sensors
  • Read sensor signals via CAN, e.g. torque/speed (T12), temperature, climate
  • PMX with calculated channels:
    • Event-counter, X-borders, tolerance-band, tolerance-windows, result-force
    • Mechanical work, stress-analysis
    • Combined trigger output
    • 6x6 Matrix-compensation (noise reduction for Multi-Component sensors)
    • PID-regulator, PT100-measurement
    • Torsional Vibration with T40/T12/T10 and CASMA-filter
  • PMX integration in a PC-network (Windows or Linux)
    • Using the PMX dotNET-API
    • Using the PMX command-set under LabView
    • Using PMX together with catman for DAQ and Cloud and PowerBI applications
  • PMX integration in an automation-network
    • EtherCat and TwinCAT(Beckhoff)
    • ProfiNet (Isonchronus-Real-Time (IRT) and Simatic-manager (TIA-portal, Siemens)
    • Ethernet/IP and RSLogix (Rockwell Automation)
  • PMX NTP-synchronisation with QuantumX
  • PMX with internal Dats-Storage or on USB-Stick
  • PMX with internal Object-Dictionary and device-to-device communication

Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into PMX.
The examples do not imply any warranty or guarantee.

多言語

PMX ソフトウェアデモ

HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから