産業プロセス制御とは、製造とプロセス処理用の計測を行う計測チェーンと解釈できます。これには、ソフトウェアおよびハードウェアの制御が含まれ、機械的および電気的データ取得機能が組み込まれています。すべての業界では、機械的計装機器が安全で認定されたパラメータの範囲内で使用され、優れた再現性で動作するためには、何らかの形式のプロセス制御装置が必要です。しかし、厳しい環境で連続運転を行うには、悪影響を最小限にとどめながら、電気的および機械的信号を取得できる計測ハードウェアが必要です。非常に堅牢なシグナルコンディショナーはこの問題を簡単に解決します。
シグナルコンディショナー(または工業用アンプ)は、信号をシステム・ソフトウェアが認識できるデータに変換するデータ収集装置です。典型的なシグナルコンディショナーは、機械的または電気的信号を取得し、その分解能またはSN比の範囲内で増幅する装置です。変換された信号は、デジタルまたはアナログインターフェースを介して機械制御装置に伝送されます。専用シグナルコンディショナーを介して多数のセンサなどをマシン制御に接続することで、迅速に信号の診断(ダイアグノスティック)を行い、機械的なダウンタイムを削減し、様々な業界でプロセス制御を改善しています。