C18 힘 센서 [10 kN ... 5000 kN]
제한된 공간에서의 교정작업에도 C18 압축 힘 센서는 사용할 수 있습니다. 가벼운 무게때문에 모바일 테스트 응용에서도 매우 적합합니다. 링 비틀림 원리를 기초로 하여, 센서는 작은 지름과 낮은 프로파일을 취합니다.
New: 5 MN의 nominal force로 사용가능
이 센서는 광범위한 응용에서 사용되는 것이 허용되어, 서로 다른 최소 힘 범위 10kN과 5MN사이에서 11종의 모델을 이용할 수 있습니다. 배달에 포함된 센서 본체와 힘 응용부분(Base and thrust piece)는 스테인레스스틸로 만들어졌습니다. 최적의 테스트 결과와 동일한 시간안에 에러 로드 예방을 확실하게 보증합니다.
힘 센서는 정밀함이 특별합니다. 이 제품은 ISO 376을 따르고 있고, 각각 정확도 등급 0.5를 보장합니다. 만약 교정 인증서가 발부된다면 Deutscher Kalibrierdienst(DKD) 독일 테스트 인스티튜트를 대표하여 발행됩니다. 주요 응용은 자재 테스팅 기계의 분류와 같은 교정 업무나, 산업 테스트 장비의 표준추소를 보증하는 것을 포함합니다. 이러한 목적을 위해, HBM은 지난 25년 동안 DKD연구소로써 인정 받아온 HBM 연구소에서 힘 센서를 교정합니다.
주요특징
- MN범위의 큰 압축 용량에 대한 정확한 측정
- 초소형, 경량
- 가격대비 뛰어난 성능
- 운동 분야에서의 Force 적용사례 포함
- ISO 376기준을 따르며 각각 DKD 교정 검증 보장 : 확도 등급 0.5
C18 CAD step files
제품 CAD 파일 다운로드 | ||
---|---|---|
C18 CAD step 파일 |
Extensive Range of Accessories
C18 are supplied complete with all load application parts.
Plug assembly available on request.
C18 Product Literature
제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
---|---|---|---|---|
데이터 시트 | ||||
C18 - Data Sheet | English | |||
C18 - Datenblatt | German | |||
C18 - Prospetto dati | Italian | |||
설치/조립 방법 | ||||
C18 - Mounting instructions | German, English | |||
C18 Istruzioni per il montaggio | Italian | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable) - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
C18 - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||