Conector 1: 1-KAB153-6 (torque)
Conector2: 1-KAB154-6 (velocidade); 1-KAB164-6 (velocidade e ângulo)
O sensor utilizado neste exemplo é um T40B com:
- Torque Nominal : 100Nm
- Velocidade Máxima: 20.000rpm
- Desvio de Sinal: 49,38Nm
Sensor de Torque T40 com o Sistema PMX
Este é um guia rápido de como conectar um sensor de torque T40 ao Sistema PMX.
Figura: PX460 – sensor de torque , torque, velocidade e ângulo/direção da rotação
Os valores medidos oscilam em torno do valor real dependente do princípio de medição (contagem de pulso). Portanto, o conjunto de filtros provisoriamente em 500 Hz, para, em seguida, adaptar-se à aplicação.

Equação para cálculo da potência:
Unidades:
P: W
M: Nm
n: RPM
Estes exemplos são apenas para fins ilustrativos. Eles não podem ser usados como base para qualquer tipo de reclamação quanto à garantia ou responsabilidade.