Pålitlig noggrannhet: HBM lastceller i C6 kvalitet!

HBM erbjuder precix som standard-lastceller med ett maximalt antal av 6000 verifierbara intervaller i "legal-for-trade" området. Noggrannheten för dessa lastceller kallas också C6 kvalitet (i enlighet med internationella förordningen OIML R60) och ger dig direkta fördelar framför standard-lastceller med 3000 verifierbara intervaller:

  • Kostnadsbesparingar genom att använda mer flexibla lastceller: Istället för att använda flera olika vågar för olika vägningsområden och noggrannheter kommer det att räcka med att använda en enda våg med precix. T ex medan man tidigare behövde en våg för vägningsområde 15 kg och 5 g i verifierbart intervall och dessutom en våg för 30kg/ 5 g, räcker det nu att använda endast en våg med 30 kg/ 5 g som till och med fungerar utan att ändra verifierbart intervall.
  • Avsevärt högre noggrannhet i vägning kan också uppnås  i applikationer vilka inte kräver "legal-for-trade"-vågar. Detta gäller särskilt vägningsprocesser vilka involverar temperaturvariationer.

Are your load cells as precise as the precix products of HBM?

See our technical article: Vague results – load cells of accuracy class C6 under test.

HBM load cell with C6 support

HLC
The robust design and the noise insensitive 6-wire technique of the load cell make it fit for use in many different applications.
PW2C Highly Precise Single Point Load Cell
Ideal for use in static applications, providing high accuracy and a small temperature coefficient for multi-range applications.
PW6C
The PW6C single point load cell, ideal for use in static applications, provides high accuracy and a small temperature coefficient for multi-range applicati
Kontakta Här kan du kontakta oss för att få veta mer om vad HBM kan erbjuda dig.