SomatCR SomatCR | HBM

SomatCR: Rugged, mobile, CAN-based temperature data acquisition module

SomatCR 是一款坚固型,用于移动测试的,基于 CAN 的温度数据采集模块。

HBM 提供全球顶级的信号调理技术以及灵活的,分布式网络,能够用于各种恶劣环境和天气状况下。

工作温度范围为 -40°C 到 125°C (-40°F … 257°F) ,保护等级高达 IP67。 紧凑型 SomatCR 模块可以让对 非常困难的测试对象 直接进行温度测量,包括发动机罩,变速箱,泵以及发电机等工业应用领域。

这减少了安装,布线及配置时间和费用。SomatCR 模块兼容 CAN ISO 11898 2.0B 系统 和车载网络,可选波特率从 20 kbps 到 1 Mbps。

通过 CAN 总线可以连接多个模块,并且 通道数可以任意扩展,最大的测量距离高达  250 M. SomatCR 模块采用 10 到 36 伏直流供电。并且只需对第一个模块进行供电。

SomatCR 模块完美匹配 任何 CAN 网络。并且带有可连接 SoMat eDAQ, SoMat eDAQlite, MGCplus 或 QuantumX 数据采集系统的接口, 单独的 SomatCR 模块可以通过车辆网络通讯层 (ECOM 或 ELCOM) 进行供电, 并且系统可以自动识别。

SomatCR 模块带有 16 通道,可以连接 K-, J- 或 T-型热电偶。每个通道都带有独立的冷端补偿,电隔离最大到 500 V, 精度等级为 +/-0.5°C.

每个通道的可选采样率为 0.1 到 15 Hz。SomatCR 同样可以进行数字和模拟滤波,去除 50 Hz 以上的高频信号和 50 Hz 到 60 Hz 的杂波等,防止电源线产生的干扰。

技术参数

尺寸: 35.5mm x 217mm x 50.7mm

重量: 0.8 kg

工作温度: -40° 到 125°C (-40°F … 257°F)

保护等级: IP 67

热电偶

热电偶类型:

  • K (-100 到 1350°C)
  • J (-100 到 760°C)
  • T (-100 到 400°C)

分度: 24 Bit

采样率: 15, 10, 5, 1, 0.5, 0.2, 0.1 Hz

精度: +/- 0.5°C

独立的冷端补偿

隔离: 500V

电源

输入电压: 8 到 36 VDC

耗电量: 1.5 W

订购号

SomatCR K 型 16 通道:
1-MC1609-K-R

SomatCR J 型 16 通道:
1-MC1609-T-R

SomatCR T 型 16 通道:
1-MC1609-J-R

Product Literature

主题/描述语言
选型手册
SomatCR - Brochure English
操作手册
SomatCR - CAN_Reference - Operating Manual French, German, English
Thermocouples SomatCR - Operating Manual French, German, English
安全说明
SomatCR - Safety Instructions German, English
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- 符合性聲明 多语言
MC1609 - EU Declaration of Conformity 多语言
软件
SomatCR Assistant Software

SomatCR Assistant is a configuration program for the thermo module MC1609. Its main functions are configuring the modules, doing test measurements with the current configuration and creating DBC files (Vector CAN-DB format) which describe the CAN messages generated by the modules.

System requirements:

  • Operating Systems: XP / Vista / Windows 7; 32 and 64-bit platforms supported
  • Hard disk: Approx. 10MB of free space
  • CAN-interface: SomatCR Assistant supports several CAN adapters. A list can be found in the SomatCR Assistant help. Drivers and tools for CAN adapters are not included with the SomatCR Assistant.

Date: 03/2013  |  Version: 1.1.1.0  |  Size: 8 MB

多语言
SomatCR CAN configuration file

CAN configuration file (.dbc) for SomatCR
Replace ‘xxxxx’ with the serial number of your new SomatCR module

Date: 02/2016  |  Version: 2.0  |  Size: 4 KB

多语言