MCS10 多分量传感器 MCS10 多分量传感器 | HBM

MCS10 多分量传感器:可同时测量6个力和力矩

MCS10 多分量传感器能够同步测量沿三个轴或坐标的力 (Fx, Fy, Fz)和扭矩 (Mx, My, Mz)。非常适合用于机械工程、试验台和研发。其可返回测量任务的三维图像,最大精度可达0.1。创新性的结构和法兰,保证了其具有极高的测量精度。

普通多轴传感器的各个信号通道往往相互影响。MCS10能将这种称为串扰的干扰降低到最低。另外MCS10采用独立的补偿矩阵,与HBM测量放大器相结合,可进一步提高精度。

使用可选TEDS技术时,数据采集系统可自动检测MCS10。确保其可以立即使用,无需进行参数设置。所有传感器的测量轴可以单独配置,测量哪些力和力矩。MCS10 结合了多年定制传感器的经验,在增加产品可靠性的同时,提高了灵活性。

  • 精度等级: 高达 0.1
  • 保护等级 (根据 EN 60 529): 高达 IP67
  • 量程: 轴向5-200kN, 径向0.05 到 3.5 kNm

久经验证

  • 每个通道精度均高达 0.1
  • 传感器创新设计,可对串扰完全补偿
  • 详细的传感器技术规格确保可准确计算应用中的负载情况
  • 久经验证的产品质量

高精度和串扰极小,测量结果准确

应用广泛

  • 可同时测量6种不同组合的力(拉力和压力)和扭矩(顺时针和逆时针方向)
  • 可提供6种不同量程,从5 kN到200 kN,0.05 kNm到3.5 kNm
  • 量程可单独配置
  • 通过 TEDS, HBM 测量仪表可实现参数自动设置,节省时间
  • 带有定心和定位销,法兰连接简单,定位准确

量程独立设置,可进行多种组合测量

结实,可靠

  • 可承受 200%过载
  • 温度范围从-10到+85°C
  • 防潮、防尘,IP67 保护等级
  • 耐腐蚀钛合金或不锈钢制成的坚固测量体
  • 坚固的结构能承受剧烈的振动和冲击

高精度とクロストークの最小化により、正確な測定結果を実現

新:更大量程 MCS10-200

现在,客户对测量范围的要求变得越来越高。

新的MCS10-200可以帮助您解决这个问题!MCS10-200力量程范围: Fx/Fy可达 40 kN ,Fz高达200 kN。扭矩测量范围:Mx/My为3.5kNm,Mz高达3.0kNm。

有需求吗?请直接联系我们获取详细的技术参数表和规格!

典型应用

  • 部件和系统的功能测试(如汽车、航空航天)
  • 生产和装配过程监控(如飞机装配)
  • 机器人
  • 耐久性试验
  • 开发和生产中的轮胎试验
  • 建筑构件的结构试验(例如,太阳能系统、屋顶结构等)
  • 虚拟模型有限元分析实验中多轴载荷测定


HBMshop 立即获取报价,交货周期等