服务与支持
- 通过 HBK Academy.您可获得专业的知识和培训
- HBK 积极参与多个国际计量研究项目 (EMRP, EMPIR) 并定期在 IMEKO World Conference 上与科学家分享新发现。
高精度放大器和标定设备
确保 更小测量不确定度 的关键因素是测量原理的选择。对于力、扭矩、压力等机械量,几十年来,基于应变的传感器一直是国际标准。在高标准的绝对精度和重复性方面,HBK 精密仪器和校准设备一直是国际参考标准。
全球有 超过100个国家计量机构 将HBK仪器和校准装置作为基准,帮助计量行业进入了 百万分之一的精度世界。除了计量学之外,工业、科研院所和大学也高度依赖 HBK 精密仪器,进行传感器的生产、校准和比对测量。HBK - 一直在追逐物理学极限!
HBK 高精度放大器,一直是高精度,高准确性数据采集的代名词。无论单机使用还是集成到测量系统中,QuantumX 或 MGCplus 系列产品都能满足您的要求。
使用校准装置对仪器进行定期验证对于数据质量至关重要。HBK 能为您提供多种桥路校准装置。