K800 标定单元
HBM 用于应变1/4桥的K800 标定单元 可以同时标定8个通道.此设备专门用于多通道放大器 , 例如 HBM MGCplus, 其必须进行周期标定以保证精度.
多通道放大器是用来做复杂的需要较高的频道测量应用,应用范围从汽车道路试验,实验应力分析,到航空工业.
K800 有5个标定步骤. 8个通道是单独平衡标定的,这样便提供了 高精度电阻网,从而实现了高精度. 此产品在前面板上配有 LEDs ,时刻显示设备状态.
标定设备非常直观,且容易操作, 且比顺序标定更快速.四个型号分别为 120欧姆, 350欧姆, 700欧姆和1000欧姆,能满足最大程度的应变测量要求
K800 可以通过 USB 与电脑连接. 标定步骤和数据采集可以手工或通过 PC 控制程序来完成.在标定过程检查非常快速且方便.
USB 接口的优势 port 是无须电源和需要非常少的电缆. 且设备采用堆叠设计,节约了大量空间. 每个 K800 都 带有 DKD (德国标定服务机构) 证书,保证了其符合国家标准.
K800 可以以3线或4线电路直接与 HBM AP814 和 AP815 1/4桥放大器连接.他们与 ML801 基本测量模块相连接.
关键特性
- 四分之一桥路信号模拟
- 八个校准信号的并行控制
- 120欧姆、350欧姆、700欧姆或1000欧姆校准电阻
- 计算机控制或手动操作
- LED 显示状态
Product Literature
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
K800 - Data Sheet | English | |||
K800 - Datenblatt | German | |||
操作手册 | ||||
K800 - Operating Manual | English, German | |||
驱动 | ||||
K800_K148_Demo
Contains a USB driver for K148 and K800 and basic software to control these units from the PC. Date: 12/2022 | Version: 3.3.3 | Size: 2 MB | 多语言 | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- 符合性聲明 | 多语言 | |||
K800 - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||
K800 - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
Order Numbers
1-K800/120OHM
1-K800/350OHM
1-K800/700OHM
1-K800/1000OHM