传感器特性可以以电子数据表的形式存储在TEDS中,由放大器读取,实现即插即测,这大大简化了传感器的操作过程。
只需选择传感器、放大器、电缆和连接器,即可根据您需要进行配置。
TEDS 模块可以集成在传感器电缆或插头中。
TEDS - 传感器电子数据表
传感器特性以电子数据表的形式存储在TEDS中,由放大器读取。所有数据都存储在 TEDS 芯片模板中。这些模板可以想象为表格,其中列出了所有传感器参数。通过放大器读取信息,测量链即可在短时间内自动建立。
除了制造商、序列号和其他信息外,传感器的灵敏度(这是最重要的信息)当然也存储在TEDS中
测试记录中的灵敏度也存储在HBM的所有TEDS传感器中,并附带一份测试记录,该记录通常作为标准包括在内,KMR力垫圈和SLB应变传感器除外
如果订购了校准(例如根据ISO 376标准),校准结果可以选择性地存储在TEDS中,而不是记录在测试记录中的值。
是的,传感器的灵敏度(额定输出)可以用新数据覆盖,例如,在重新校准的情况下。
catman软件还可以使用传感器数据库中的信息覆盖TEDS。
HBM 放大器,例如 QuantumX, MGCplus, PMX 或 ClipX, 允许写入
不,TEDS 是基于 IEEE 1451.4 标准,该标准得到了许多制造商的认可。


DSubHD 15芯连接器套件(公),包括TEDS。
芯片(1线),用于存储传感器数据表。
外壳:金属化塑料,带滚花螺钉; 金属化塑料,带滚花螺丝。
注:TEDS芯片是空白的。
订货号.: 1-SUBHD15-MALE

SubD 15芯连接器套件(公),包括
TEDS板(0线),用于存储传感器数据表。
外壳:金属化塑料,带滚花螺丝; 金属化塑料,带滚花螺丝。
注:TEDS芯片为空白
订货号.: 1-TEDS-DB-15P

Plug-Kit Sub-D 15pol. (公)带TEDS芯片
(1线),用于存储传感器数据表。
外壳。塑料金属化,带滚花螺丝。
注:TEDS芯片为空白。
订货号.: 1-SUBD15-MALE
| 主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
|---|---|---|---|---|
| 技术参数表 | ||||
| TEDS - Data Sheet | English | |||
| TEDS - Datenblatt | German | |||
| 安装指南 | ||||
| TEDS - Mounting instructions | English, German | |||
| 驱动 | ||||
|
IEEE Code for TEDS
Conversion template containing the IEEE codes for TEDS of all HBM transducers. Date: 02/2024 | Size: 2 KB | 多语言 | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- 符合性聲明 | 多语言 | |||
| 其他 | ||||
|
„TEDS“ Calibration Supplement
Information about the calibration data stored in the TEDS memory Information zu den im TEDS-Speicher abgelegten Kalibrierdaten | English, German | |||
| TEDS - Information | English, German | |||
| TEDS - Informazione | Italian | |||
| 软件 | ||||
|
TEDS - Editor
Software to read and write TEDS-data (IEEE 1451.4) into and from 1-wire and 0-wire TEDS-modules and backup it on PC. Date: 09/2019 | Version: 3.5R43 | Size: 26 MB | 多语言 | |||