- 每个模块都是一个数据采集单元
- 车辆测试用独立移动设备
- 台架测试实时集成
- 便携,适合检测服务
- 也适合用于监控应用
QuantumX: 通用,分布式数据采集系统
QuantumX 数据采集系统能可靠采集多种物理量并连接多种传感器,是满足您测试和测量多种需求的理想工具。

灵活

可靠
- 历经 10 年,久经验证
- 专利技术,极高的测量精度
- 长期稳定性并内置校准证书

容易使用
- 小巧且便携
- 通过 HBM catman 软件直观操作
- 面向多个软件平台开放: LabView, Visual Studio .NET, DIAdem, CANape, DASYlab, …
可靠测量链
可靠,高精度、通用数据采集系统 QuantumX 可以与HBM传感器和 CATMAN 软件完美地结合在一起,提供完整的测量和测试解决方案。从传感器到软件:“即插即测”。

多种应用
实验室和测试台
- 结构耐久性测试
- 动力系,发动机和台架测试
- 机电系统和零部件测试
- 空气动力学分析/风洞试验
汽车数据采集
- 汽车及零部件路测
- 车辆动力学测试(驾驶和操纵)
- 制动或验收试验
- 车辆或轨道整体监测
飞机测试
- 结构耐久性测试 / 疲劳测试
- 推进测试(推力、性能、耐久性)
- 铁鸟测试
- 冲击试验:跌落和冲击试验(鸟,无人机)
- 重心分析
应用案例

西科尔斯基,洛克希德·马丁公司, 与 HBM 共同合作的 GEN6 数据采集系统已经通过操作准备审查(ORR) ,现在正式投入使用。
基于 QuantumX 通用数据采集系统的 GEN6 数据采集系统主要用于西科尔斯基实验室,进行数据采集,处理和存储。

"我们把选择过程缩小到四个测量放大器系统。最终,在实际测试中,HBM 放大器系统赢得了我们的青睐,尤其是其测量不确定度非常低。"
丰田汽车有限公司高级工程师 Bruno Kanzenbach (TMG)

“我们选择 QuantumX 放大器系统的原因主要是其连接非常方便,并且具有优异的数据记录能力,采样率高”.
Agusta Westland 高级结构测试工程师 Matt Williams
QuantumX 模块
MX440B / MX840B 通用放大器
4 或 8 通道通用放大器
其支持以下传感器技术:
- 应变全桥和半桥 (直流或 4.8 kHz 载频)
- 应变 1/4 桥(带适配器)
- 压电传感器 (IEPE / ICP®)
- 压阻全桥
- 电阻温度计(PT100 / PT1000)
热偶 ( K, N, R, S, T, B, E, J, C型) - 欧姆电阻
- 电位计(Poti)
- 电感全桥和半桥, LVDT
- 电压 (± 100mV, ± 10V, ± 60V) 和电流 (0 / 4 … 20 mA, 2-/3- 或 4-线)
- 通道l 5-8, 另外: 频率, 计数器, 旋转编码器, SSI
- CAN 总线
MX1615B/MX1616B
桥路放大器
16 通道桥路放大器
支持以下传感器:
- 应变全桥和半桥 (直流或 1200Hz 载频)
- 应变 1/4 桥 (直流或 1200Hz 载频, 120/350/1000 欧姆补偿电阻)
- 电压 (± 10 V)
- 电阻温度计 (Pt100)
- 电阻
- 电位计 (Poti)
MX410B 通用放大器
4 通道, 高动态通用放大器
其支持以下传感器技术:
- 应变全桥和半桥 (直流或 4.8 kHz 载频)
- 应变 1/4 桥(带适配器)
- 压电传感器 (IEPE, ICP)
- 压阻全桥
- 电感全桥和半桥
- 电压 (±10 V)
- 电流 ( 0 / 4...20 mA, 2-/3- 或 4-线)
- 模拟电压输出(±10 V)
MX460B 脉冲和频率测量模块
4 通道, 高动态数字模块,用于扭矩,转速,角度,位置,位移测量
其支持以下传感器技术:
- 数字,高分辨率频率输入 (e.g. HBM’扭矩传感器)
- 脉冲计数器, 增量编码器,
- 被动电感转速传感器(交流耦合)
- 脉宽信号 (PWM)
MX430B 全桥放大器
4 通道高精度全桥测量模块(动态, 静态)
其支持以下传感器技术:
- 应变全桥 (DC, 600 Hz 载频)
MX238B 高精度测量放大器
2 通道高精度应变测量模块
支持以下传感器:
- 应变全桥 (225 Hz 载频)
MX1601B 通用放大器
16 通道放大器
支持以下传感器:
- 电流供电压电传感器 (IEPE, ICP)
- 电压 (±100 mV, ±10 和 ±60 V)
- 电流 (0/4 ... 20 mA, 2-/3- 或 4-线)
MX1609 热偶放大器
16 热偶测量模块
支持以下传感器:
- K 型热偶 (MX1609KB)
- T 型热偶 (MX1609TB)
MX809B 绝缘热偶放大器
8 通道热偶放大器,用于高电势下温度和电压可靠测量
支持以下传感器:
- 热偶 K, J, T, B, E, N, R, S, C 型,带内部冷端连接
- 电压 (±5 V)
MX403B 电隔离电压测量模块
4 通道电隔离电压测量模块
支持以下测量:
- 电压 (10, 100 和 1000 V)
- 测量类别: 1250 V (non CAT), 1000 V CAT II, 600 V CAT III
MXFS 光纤解调仪模块
128通道模块,可将光电测量技术集成到QuantumX测量链中
- 基于布拉格光栅(FBG)的应变、力、加速度或倾角测量
- 每个模块128个通道,传感器密度高,是一种经济高效的解决方案
- 可作为单个模块运行,但也作为网关与其它模块完全时间同步
- 每个通道(传感器)高达2000 S/S的可选采样率
MX471C CAN FD/ Classic CAN 模块
4通道CAN模块支持CAN FD或经典CAN。
- 接收:CAN消息和信号的时间同步采集(嵌入式解码)
- 接收:CAN总线通信的原始消息采集和基于PC的解码
- 接收:扩展到无限数量的模块,例如20个CAN节点
- 传输:使用MX1615B或任何其他模块发送任何采集的模拟测量信号
- 网关:CAN FD到CAN网关,重新打包消息
- 网关:通过以太网从直接连接的模块发送所有数据,并可选择与PTPv2进行时间同步
- 内部可切换终端电阻
CX22B-W 数据记录仪
CX22B-W 数据记录仪是理想的数据记录仪:
- 连接的 QuantumX/SomatXR 模块所有信号内部存储
- 单机数据记录,健壮的数据格式,并导出为其他格式
- 网关功能 (LAN, WLAN),连接到 PC
- 强大的信号计算和分析功能,例如计数、FFT,功率和效率计算
- 可视化选项
- 相机 (相机, 摄像机), 位置 (GPS/GNSS), 测量轮对, 气象站
- 信号和系统状态报警/通知
- 易于控制(触摸屏、远程或直接控制)
CX27C 网关模块
CX27C 网关提供以下集成选项:
- 通过以太网链将 QuantumX系统连接到您的PC中 – 使用catman Easy/AP 软件以足够高的数据速率采集和分析所有数据
- 通过 xCP-on-Ethernet 将QuantumX 连接到 PC 上运行的任何 CAL 软件
- QuantumX/SomatXR 模块实时集成 (EtherCAT™ 或 PROFINET IRT)
用于控制,自动化和监控
MX471C CAN FD / 经典 CAN 模块
4通道CAN模块,支持CAN FD 或经典 CAN。
- 接收:CAN信息和信号的时间同步采集(嵌入式解码)
- 接收:完整 CAN总线流的原始信息采集和基于 PC 解码
- 发送:用 MX1615B 或其他模块发送采集到的模拟测量信号
- 网关:CAN FD到CAN网关,并重新打包消息
- 网关:通过以太网从直接连接的模块发送所有数据,并可选择 PTPv2 进行时间同步
- 内部可切换的终端电阻
MXFS 光纤解调仪模块
通道模块,可将光学电测量技术集成到QuantumX测量链中
- 基于布拉格光栅(FBG)的应变、力、加速度或倾角测量
- 每个模块128个通道,传感器密度高,是一种经济高效的解决方案
- 可作为单个模块运行,但也作为网关与其它模块完全时间同步
- 每个通道(传感器)高达2000 S/S的可选采样率
MX878B 模拟输出模块
8 通道模拟电压输出模块
提供以下功能:
- 8 通道模拟电压输出 (± 10V),用于任何传感器输入的实时输出
- 实时计算(矩阵、PID、报警等)
- 数据集概况输出 (谐波或任意)
- 从 PC 直接控制
MX879B 多 / IO 模块
多输入/输出模块,用于模拟电压和数字 输入/输出
提供以下功能:
- 8 通道模拟电压输出 (± 10V),用于任何传感器输入的实时输出
- 32 通道 输入/输出 (5 V, 24 V, 最大500 mA)
- 实时计算(矩阵、PID、报警等)
- 数据集概况输出 (谐波或任意)
- 从 PC 直接控制
MX471B CAN 模块
4 通道 CAN 模块,用于 CAN 信号采集或将其集成到 CAN 系统中。
- CAN 信号同步采集(原始或解码)
- CAN 总线测量信号传输(生成DBC文件)
- xCP-on-CAN 信号同步采集
- CAN-to-CAN 网关 (电隔离、重新封装、类型转换)
- 内部可切换的终端电阻
catman 数据采集软件
catman 完美匹配 HBM QuantumX 和 SomatXR 数据采集系统。可视化您的传感器和测量数据,以健壮的二进制格式存储数据,可用于自动化,实时或后处理模式分析数据,并生成测试报告。
QuantumX 视频和手册
本视频展示了 QuantumX 提供的特性
本视频演示了如何使用 catman Enterprise 软件进行参数化设置及测试通道可视化。