QuantumX: 通用分布式数据采集系统| 附件 QuantumX: 通用分布式数据采集系统| 附件 | HBM

QuantumX 附件

快速方便地订购 QuantumX 附件,在页面底部你可找到产品的详细信息,如技术参数表等。

传感器和信号连接

D-SubHD-15 插头套件 (公)

该套件包括一个15针 SubHD 插头、一个金属表面塑料外壳(滚花螺钉,用于将插头固定在设备上)、一个用于存储用于通道参数数据表的TEDS芯片(1线)以及一个粘贴标签。

订货号.: 1-SUBHD15-MALE

HBMshop

BNC-到-SubHD 15针适配器

The BNC-to-SubHD 适配器用于连接 BNC 插头到 IEPE/ICP 传感器或 ±10V 信号上,并连接到 QuantumX 放大器。

订购号.: 1-SUBHD15-BNC

(技术文档)

HBMshop

4 x D-SubHD-15 端口保护器

端口保护器可以将传感器接触耐久性延长到至少500个匹配周期,并保护设备

订购号.: 1-SUBHD15-SAVE

HBMshop

16 x 推入式插头 (8 针, 金色)

紧固卡式推入接头,用于 QuantumX MX1601B/MX1615B.

订购号.: 1-CON-S1015

HBMshop

MX 模块推入式插头安装辅助装置

适用于 1-CON-S1015 和 1-CON-S1005

确保绞合线和导体安全夹紧,操作方便

特点:橡胶脚

标签:管脚编号(1-8)

订购号.: 1-WIRING-MATE

HBMshop

10 x TEDS chip

用于存储传感器通道参数数据表的 TEDS 芯片 (1-线-EEPROM, IEEE 1451.4, 类型: DS24B33).

订购号.: 1-TEDS-PAK

HBMshop

300V-到-D-SubHD-15针 插头适配器

该适配器能够使 QuantumX通用放大器可靠测量高达300V(II类)或高达500V(非CAT)电压。放大器可自动识别并配置通道。

订购号.: 1-SCM-HV

(技术文档)

HBMshop

应变四分之一桥-到-D-SubHD-15 插头

用于四分之一桥应变片和 3 线连接。

该适配器用3个精密电阻与应变片组成一个完整桥路。适用于120、350或1000欧姆应变片,可通过全桥输入和分接插头连接到任何 Quantumx放大器。

所需桥路和应变系数、电桥激励和校准数据等参数通过软件直接存储在TEDS的适配器上。

订购号:

  • 1-SCM-SG120
  • 1-SCM-SG350
  • 1-SCM-SG1000

(技术文档)

HBMshop

K 或 J 型热偶 D-SubHD-15 插头

迷你热偶插头,通过 SubHD 插头连接到放大器,其内部集成冷连接 (THERMO-MXBOARD).

适用于K或J型热电偶,可连接到 MX840 和 MX440 通用放大器及后续型号。

订购号:

  • 1-SCM-TCK
  • 1-SCM-TCJ

(技术文档)

HBMshop

热偶冷端

插入式热偶冷端可用于 MX840 或 MX440 通用放大器热偶测量。电路板必须安装在 SubHD-15插头中,由一个冷端(PT100)和一个用于传感器识别的单线TEDS芯片组成。

订购号: 1-THERMO-MXBOARD

(技术文档)

HBMshop

5 x 带 RFID 的迷你热偶插头

迷你热偶插头提供一个集成的 RFID 芯片(读/写),例如,它可以将测量点名称发送到 MX1609放大器并自动参数化通道(TEDS)。

适用于K和T型热偶,可连接到 MX1609KB 或 MX1609TB QuantumX放大器。

订购号.:

  • 1-THERMO-MINI
  • 1-THERMO-MINI-T

HBMshop

用于 MX809B 的 K 型热偶

K型热偶适用于在电气环境(驱动器、逆变器、电缆、电池)下使用 QuantumX MX809B 进行可靠的温度测量。

热电偶采用点焊方式。带有双绝缘和 3米长保护电缆,以及绝缘帽,确保热迷你K型耐冲击和火灾。并通过 EN 61010 VDE认证。

订购号: 1-ITC-K1000

HBMshop

Voltage measuring lead for MX809B

该测量引线用于 QuantumX MX809B 高电势下 5V 以下低压测试。

采用自由端,带有双绝缘和 3米长保护电缆,以及绝缘帽,确保热迷你K型耐冲击和火灾。并通过 EN 61010 VDE认证。

订购号.: 1-ITC-U1001

HBMshop

6 x BNC 到安全实验室插头(香蕉头)

可将带 BNC 插头的电流夹连接到4毫米安全实验室插头上(香蕉头)。

订购号.: 1-G067-2

HBMshop

人造三相星形适配器

该适配器用于在三相模式下的电驱动装置上进行测量,并提供了一个用于 QuantumX MX403B 或 GENESIS 相电压测量的人造星点。

通过安全实验室导线连接到电驱动装置。

订购号.: 1-G068-2

HBMshop

交直流电流探头 i30s

基于霍尔效应的交直流电流探头。一根2米长的电缆和一个BNC 插头连接。此电流探针需要9伏块状电池。包括一个BNC 到安全实验室的插头适配器。

可测量电流: 30mA – 30A DC; 30mA – 20A AC eff; DC -100kHz.

订购号: 1-G912-2

HBMshop

交流电流探头 SR661

交流电流探头感应测量。由一根2米长的电缆和一个BNC插头连接。包括一个BNC到安全实验室的插头适配器。

可测量电流: 100mA – 1200A AC eff; 1Hz-100kHz.

订购号: 1-G913-2

HBMshop

高精度交流电流探头 M1V20-2

高精度交流电流探头感应测量。由一根2米长的电缆和一个BNC插头连接。包括一个BNC到安全实验室的插头适配器。

可测量电流: 50mA – 20A AC; 30Hz – 40kHz.

订购号: 1-G914-2

HBMshop

带USB接口的多GNSS接收机

用于定位和接收基于NMEA数据的多GNSS接收器(GPS、GLONASS、北斗、伽利略、QZSS),磁性外壳上带有内置天线,最大更新频率为18 Hz,电缆长度为4.5米,USB 2.0连接。

订购号.: 1-GPS-USB-18Hz

系统连接

以太网交叉电缆

以太网交叉电缆 (CAT5+, 2m),用于连接测量模块到 PC。

订购号: 1-KAB239-2

HBMshop

模块间连接火线

用于连接两个 QuantumX/SomatXR 模块 (ODU==ODU): 供电 (最大. 1.5A), 时间同步, 实时数据传输。

订购号: 

  • 1-KAB272-2
  • 1-KAB272-5

HBMshop

模块连接角电缆

该电缆带有90°角插头,将两个 QuantumX/SomatXR 模块相互连接(ODU==ODU),用于电源(最大1.5A)、时间同步、实时互连和数据传输。

订购号.: 1-KAB272-W-0.2

供电

交直流供电单元 24伏

交直流供电单元,为设备提供 24V 直流电

AC: 100-240V ~ (国际 AC 插头, 1.5m)

 24V DC, 30W (ODU, 2m).

订购号: 1-NTX001

HBMshop

模块供电电缆

模块供电电缆

(ODU=== 自由端, 3m).

订购号: 1-KAB271-3

HBMshop

QuantumX 不间断电源(UPS)

此不间断电源使用温度范围(-40…80°C),内缓压降高达 80s.

订购号.: 1-UPX001-2

(技术文档)

HBMshop

背板螺钉端子 (BPX)

用于 24V 供电背板

订购号: 1-CON-S1010

HBMshop

机械集成

QuantumX 固定夹

固定夹用于将多个 QuantumX 模块彼此固定。

订购号.: 1-CASECLIP

HBMshop

QuantumX 安装面板

QuantumX 安装面板采用固定夹或扎带安装,通过4个螺丝固定。

订购号: 1-CASEFIT

(技术手册)

HBMshop

QuantumX X 型保护框架

黑色 QuantumX 保护框架,用作堆叠辅助设备。

订购号.: 1-CASEPROT

HBMshop

QuantumX 墙体固定背板

可集成最多9个Quantumx模块的背板。附加模块可以通过火线连接。用于墙体或控制柜安装。电源:24v DC/最大5A(150W)

注意: 不包括AC/DC电源适配器。

订购号.: 1-BPX001

(技术文档)

HBMshop

QuantumX 机架式背板

可集成多达 9个 Quantumx 模块的背板。附加模块可以通过火线连接。用于墙体或控制柜安装的背板。电源:24v DC/最大5A(150W)

注意: 不包括AC/DC电源适配器。

订购号: 1-BPX002

(技术文档)

HBMshop

QuantumX 壁挂式背板

用于集成最多 5个QuantumX 模块的背板。其他模块可以通过FireWire连接。用于墙壁或控制柜安装的背板。电源:: 30 V DC / max. 5A (90W).

注意:该背板不包括AC/DC电源适配器。

订购号.: 1-BPX003

(技术文档)

QuantumX BPX002-SIDE 桌面套件

用于将QuantumX模块的 BPX002 机架扩展为桌面机箱的侧面板套件。

订购号.: 1-BPX002-SIDE

(技术文档)

catman Easy

便于测量数据采集的软件包

catman Easy 的主要功能包括集成传感器数据库以及进行通道参数化、测量作业参数化、个别可视化、数据分析和事件和报警处理等、以不同格式,如ASCII, Excel, DIAdem, MDF 3/4, or MATLAB.

安装需要Windows 7/8或10。软件包中包括前12个月的软件维护。我们建议每年更新一次。

订购号.: 1-CATMAN-EASY

HBMshop

catman AP

catman AP 主要功能包括

catman Easy + 多功能记录仪、摄像机集成(Easy VideoCam)、在线+后处理分析(EasyMath)、经常性活动自动化(EasyScript)、测量项目离线准备(EasyPlan)、电力库、特殊滤波器、频谱等附加功能、附加数据处理和报告等

订购号.: 1-CATMAN-AP

HBMshop

LabVIEW 驱动

HBM LabVIEW 驱动支持 QuantumX, SomatXR 和 MGCplus.

LabVIEW 2012 或更高版本需要使用 Windows 7/8 或 10 操作系统,其包括 12个月的维护费用。

订购号.: 1-LABVIEW-DRIVER

(技术文档)

HBMshop

DIAdem 驱动 (仅德语)

HBM DIAdem 驱动支持 QuantumX, SomatXR 和 MGCplus.

DIAdem 10.1 或更高版本或更高版本需要使用 Windows 7/8 或 10 操作系统,其包括 12个月的维护费用。

订购号.: 1-DIADEM-DRIVER

HBMshop

CANape 驱动

CANape 驱动支持 QuantumX 和 SomatXR.

CANape 10.0 或更高版本需要使用 Windows 7/8 或 10 操作系统,其包括 12个月的维护费用。

注意:  MX471 或 MX840 和后续模块 CAN功能不支持

订购号.: 1-CANAPE-DRIVER

(技术文档)

HBMshop

QuantumX Accessories CAD Files

Download the CAD step files for this product!
QuantumX Accessories CAD step files

产品资料

主题/描述语言
选型手册
Chinese
English
English (US)
German
Portuguese
Japanese
操作手册
English
English
Chinese
Japanese
Japanese
German
English
English, German
English, German
附件
English
German
English, German
English, German

SCM-TCK, SCM-TCJ

English, German
English, German
English, German
Italian
English
Italian
French, German, English
English, German
English, German
Declaration of Conformity
多语言
多语言
Russian
Russian
多语言
Tech Notes

This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications.

English

软件

立即获取报价!

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

Green check mark 个人报价

Green check mark 技术咨询

Green check mark 快速响应

HBMshop 立即获取报价,交货周期等