安全认证 - 防止误用
HVD50R 高压探头:用于高压系统和大型驱动系统直接测量的无源差分探头
结合 HBM 功率计,功率分析仪或 Genesis HighSpeed 数据采集系统,HVD50R 高精度差分探头专门用于电压测量,包括输入和连接到测试设备的输出电缆在内,均经过认证。通过与 GN61xB 电压输入板(探头型号 HVD50R_61x)和GN31xB 电功率输入板(探头型号 HVD50R_31x)上的输入放大器进行电阻和电容匹配,提供极为卓越的精度和带宽。保护电路可监控接地保护是否正确连接,并在保护接地不存在或消失的情况下,安全断开输入端的危险电压。
- 两种不同型号,分别匹配 GN61xB 电压输入板和 GN31xB 功率输入板
- IEC 61010-031-2002: 1000 V CAT IV 认证和 5 kV rms 认证
- 10 MΩ 输入阻抗的无源探头
安全第一
- 符合 IEC 61010-031:2002(第一版)标准
- 独特的安全接地监测和保护机制
- 过电压保护

高压测试
- 5 kV 每个输入到地 7.2 kV (+) 输入到 (-) 输入
- 10.6 kV 峰值 (1 ms) 从 (+) 输入到 (-) 输入
- 12.5 kV 试验电压 (5s)

高压试验– 不再受探头困扰
高精度
- 0.1% 精度等级,包括功率分析仪
- 高可用带宽 100 kHz @ –0.5 dB
- 低相移 < 1° @ 100 kHz

高精度 – 专门用于功率分析仪
高压探头技术信息
HVD50R 高压探头由 Steinbeis-Transferzentrum Energieeffiziente Leistungselektronik für elektrische Antriebe und Speicher 专门为 HBM 开发和制造。
请 点击此处下载技术参数表,来自 Aschaffenburg 应用科学大学电机和驱动器实验室。machines and drives.