适用于有严格卫生要求的区域和恶劣的工业环境,尤其是低温无菌应用
DSE-HIE: 面向未来, 符合 EHEDG 标准的传感器仪表
创新型数字传感器电子(DSE)是高动态自动化称重和工业自动化应用的理想选择。其为基于应变的模拟传感器(如称重传感器和力传感器)提供信号数字化,内置多协议单元可提供常用工业以太网(PROFINET RT/IRT 和 EtherCAT)输出,进行高效自动化集成。标准化的CIA461命令集进一步减少了系统启动和运行所需的时间。通过直观的 web 界面即可进行参数化和测量数据采集,无需任何附加软件。
DSE安装在一个紧凑的不锈钢外壳中。其符合 EHEDG 的卫生设计要求,适合用于需要最严格的卫生和清洁标准的应用,如食品和饮料、制药、工业过程和工厂自动化。IP67/68/69K 防护等级,可使用高压清洁剂或采用CIP(就地清洁)系统进行清洁。
DSE 安装在一个紧凑的不锈钢外壳中。其符合 EHEDG 的卫生设计要求,适合用于需要最严格的卫生和清洁标准的应用,如食品和饮料、制药、工业过程和工厂自动化。IP67/68/69K 防护等级,可使用高压清洁剂或采用CIP(就地清洁)系统进行清洁。
卫生
- IP67, IP68, IP69K 保护等级 (带插头型号)
- EHEDG 标准
- ECOLAB 认证

支持多种工业总线
- 支持 PROFINET, EtherCAT(即将发布)、
- 通过 TCP/IP 协议、通过 web 界面即可进行参数化和数据采集
- 通过内部开关,对菊花测量链进行优化

现代工业应用高效解决方案
高精度
- 10,000 分度,精度等级 0.01%
- 每秒采集 2000个测量值
- 用于精确称重和自动化应用的滤波器

适合新系统和系统翻新
卫生且结实 – HBM 可为您提供完整的测量链。
DSE 称重仪表可为所有基于应变的模拟传感器进行信号调理,连接 PROFINET 工业总线。符合严格的卫生要求:除了匹配的电子仪表,HBM 还提供 易于清洁 和符合 EHEDG标准的称重传感器。 为你提供满足极高卫生要求的称重解决方案。

DSE 产品图片



DSE 3D CAD STEP 文件
Download the CAD step files for this product! | ||
---|---|---|
DSE CAD step files |
产品资料
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
DSE-HIE - Caractéristiques techniques | French | |||
DSE-HIE - Data Sheet | English | |||
DSE-HIE - Datenblatt | German | |||
DSE-HIE - Prospetto dati | Italian | |||
选型手册 | ||||
HBM weighing technology for industry - Brochure | English | |||
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre | German | |||
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo | Italian | |||
操作手册 | ||||
DSE - Operating Manual | English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
DSE-HIE - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||
固件 | ||||
DSE-HIE Firmware and WebServer
Archive including all current files for firmware and DSE WebServer. To update firmware and WebServer the existing WebServer in the DSE-HIE can be used (no additional software or hardware needed).
Date: 09/2020
|
Version: 1.1.0
|
Size: 1 MB
| 多语言 | |||
软件 | ||||
DSE CAE data for ePLAN Electric P8
Macro-project containing CAE data for ePLAN Electric P8. Date: 01/2021 | Version: 1.0 | Size: 22 MB | 多语言 | |||
DSE Example PROFINET Project
This example considers a simple example for a ROFINET-integration with DSE to a Siemens S7 PLC with TIA-portal. Legal notice: This example does not imply any warranty or guarantee.
Date: 06/2020 | Version: 1.0 | Size: 1 MB | 多语言 | |||
Ethernet Device Configuration Tool
Software tool for initial setting of the IP address for the DSE, as it has no default IP address in the delivery state. Date: 06/2020 | Version: 1.0 | Size: 6 MB | 多语言 | |||