PW37P:经过认证的卫生称重传感器 PW37P:经过认证的卫生称重传感器 | HBM

PW37P: 卫生型称重传感器,量程高达 200 kg

PW37P 高精度单点称重传感器能满足食品工业称重的所有需求。EHEDG 认证代表着满足了极为严苛的卫生标准。极为光滑的表面,液体直接滚落,污垢可以非常容易地清除。由于其采用工业标准安装尺寸,因此非常易于集成到自动化系统中。PW37P 还具有极高的抗扭刚度并采用经久耐用的材料,可以承受湿气或腐蚀性化学物质,因此具有更长的服务寿命。

  • 精度等级: C3 多量程 (OIML 认证), Y 值高达25000(PW37PY)
  • 极高精度: 0–50kg, 0–100kg, 和 0–200 kg
  • 保护等级: IP68/IP69K

应用广泛

  • 行业标准安装尺寸
  • 额定量程:0-50kg、0-100kg、0-200kg
  • M12 插头

易于集成 到多种食品工业应用中

卫生

  • 完全由不锈钢制成,因此特别适用于食品工业
  • 防污设计,无缝隙或边缘
  • 紧致密封
  • “就地清洁”(CiP)能力

易于清洁:液体立即滚落,无残留物

结实

  • 坚固耐久材料制成,可耐化学品侵蚀
  • 适用于潮湿和腐蚀性环境
  • IP68/IP69K 防护等级
  • 高扭转刚度

坚固耐用,即使在恶劣环境下

CAD Drawings and CAD Models

请下载 CAD 文件。

Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.

提供附件

PW37P 称重传感器提供合适的卫生设计电缆。

连接到数字和世界

通过 DSE 称重仪表或 PAD 数字传感器仪表,PW37P 测量值可快速、方便地可视化、配置并与连接的PLC通信。DSE-HIE 紧凑,圆形不锈钢外壳保护使其可免受液体和不利环境条件的影响。适合用于严格卫生标准的应用。

 

技术资料

主题/描述语言
技术参数表
PW37P - Data Sheet English
PW37P - Datenblatt German
安装指南
PW37P - Mounting Instructions English, German, French
Single point load cells - Mounting instructions French, German, English
证书
FIT5A/PW15.../SP4M/PW25/PW37P/PW27A/PAD - Ecolab material resistance Certificate English
PW37P - OIML Certificate English
PW37P - Test Certificate English
Declaration of Conformity
PW37 - EU Declaration of Conformity 多语言
HBMshop 立即获取报价,交货周期等