数据采集和分析
catman: 通用数据采集软件
catman Enterprise: 大通道数据采集软件
驱动和 API
HBM LabVIEW 驱动: HBM 数据采集系统集成到 LabVIEW
HBM 通用 API / .NET API 用于 HBM 数据采集系统
CANape 驱动用于 QuantumX / SomatXR
下载: 软件 / 固件
高速
Perception: 高速测量数据采集软件(用于 Genesis HighSpeed)
可靠性和耐久性
HBM Prenscia: 用于可靠,耐久和性能测试的工程软件和解决方案
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
且几乎不改变您现有系统
HBM 在基于应变的压力,力,扭矩和负载测试具有多年的经验和能力。当我们的标准传感器无法满足您要求时,HBM 能够按照您的需要,为你设计和制造 OEM 传感器,包括认证和验证。HBM 是全球知名的应变计制造商,因此任何类型的基于应变的传感器都可以设计,包括当今智能产品的需求,尽可能少地改变您现有系统。
如果您是需要大批量定制 OEM 传感器,无论大小,并且您不想对现有系统进行任何重大更改,HBM 是您理想的合作伙伴。
咨询 HBM 销售工程师
请发送给我: 报价 OEM Sensors 更多信息
开始您的询价
个人报价
技术咨询
快速响应