DAQ 软件 | 数据采集软件 | catman DAQ 软件 | 数据采集软件 | catman | HBM

catman 数据采集软件: 连接. 测量. 可视化. 分析.

使用 catman 数据采集软件 (DAQ 软件) 可以非常轻松采集,可视化和分析您的测量数据 – 立即或是后处理。 无论是 移动现场测试,实验室组件测试、台架测试 还是 监控任务: catman 都可轻松应对。

设置简单

  • 操作直观 – 无需编程技巧
  • 支持 光纤和电阻测量链
  • 采用 TEDS 进行自动通道配置
  • 集成传感器数据库,包括单个传感器的创建和线性化
  • 并行同步采集车辆总线(CAN/CAN FD)和模拟测量信号
  • 开放式 DAIO 接口,可集成任何硬件
  • 集成第三方设备(如Vaisala 气象站)

强大的可视化功能

  • 输入数据的实时处理 (电功率, 雨流, 和应变花计算)
  • 多种数据可视化方式(随时间、频率、角度)
  • 基于地图的GNSS/GPS数据可视化
  • 与测量数据并行视频数据
  • 即使恶劣环境下,也可采用触摸屏进行操作
  • 强大的监控和事件通知
  • 可通过 web 浏览器远程查看

灵活的数据分析和处理

  • 易于使用的数据清理工具
  • 强大的后处理分析
  • 大数据集比较
  • 工作流自动化的脚本
  • 将数据导出为任何格式: ASCII, EXCEL, DIAdem, MTS RPC III, MATLAB, NI TDMS, nCode s3t, Vector MDF 3/4, nSoft DAC, UFF58, 等
  • 自动生成 Office 文件(基于模板)
  • 用于后处理的Data viewer (nCode Viewer)

客户对我们的评价

在结构测试中,我们使用 HBM catman AP 数据采集软件已经好多年了。我们非常欣赏它的易用性、可靠性和广泛的功能。没有 catman,我们就无法进行测量分析!HBM提供一流的支持和知识库,能够对我们的问题快速响应并进行改进。

Werner Malgut, 不来梅应用科学大学,实验静力学研究所

让您的测量项目迈向成功

 

catman 简介

 

采用 catman 进行第一次测量

catman 诀窍与技巧

进一步了解 catman 的各种功能。请阅读我们的视频教程、技术说明、研讨会以及案例研究。

catman 知识库

探索 catman 功能 - 浏览图库


根据您的需要,选择合适的 catman 软件包

catman®Easy

catman Easy 是 catman 软件基本版,提供在线和脱机配置、在线可视化、在线数学以及记录功能。catman Easy可与两个不同的模块组合使用:

  • EasyMath: catman Easy 的数学模块和自动序列化
  • EasyScript: 测量分析模式下,采用 VBA 语言进行自由编程

catman®AP

catman AP 包含完整的 catman Easy软件包,并增加了一些功能强大的模块,例如:

  • GNSS/GPS 数据可视化
  • 视频记录
  • 车轮力传感器集成
  • 并行记录
  • 云数据流

catman®PostProcess

catman PostProcess 提供了多种后处理工具来处理、分析测试数据并生成报告,例如:

  • 曲线处理(峰值检测、剪切和平滑数据、消除峰值)
  • 数学函数(例如应变花计算、电功率计算)
  • 数据可视化
  • 视频回放
  • 统计和分类(如雨流计数、水平时间)
  • 数据导出和报告

catman 升级和维护包

为了对您的软件和测量项目进行充分有效支持,我们提供额外的升级和维护包:

  • 升级到 catman AP : 将您的 catman Easy升级到 catman AP,从全功能 catman AP 中获益。
  • catman Easy 软件维护 和 catman AP 软件维护: 12个月或24个月的软件维护合同,您将可以直接获得 HBM 技术支持、免费获得维护期间 catman 软件更新以及 catman 新版本的电子邮件通知catman许可证的使用没有任何时间限制,并且不受维护合同的约束。

有关您的许可证状态和许可证续订信息可随时通过 [email protected] 获取. 请提供您的许可证号和合同号。


catman Enterprise

除了catman 软件包,catman 还提供 enterprise 版本。支持 20000 个测量通道,是航空航天应用的理想选择。

nCode Viewer

你的测量项目是否是一个庞大的团队?使用免费的 nCode Viewer 可对测量数据进行可视化和分析。


catman 软件包功能比较

 catman Easycatman APcatman PostProcess
通过 TEDS 自动设置通道Included in catman EasyIncluded in catman APNot included in catman PostProcess
读写 TEDSIncluded in catman EasyIncluded in catman APNot included in catman PostProcess
可扩展和集成的传感器数据库Included in catman EasyIncluded in catman APNot included in catman PostProcess
读取 Excel 文件进行通道设置Included in catman EasyIncluded in catman APNot included in catman PostProcess
离线设置Included in catman EasyIncluded in catman APNot included in catman PostProcess
 catman Easycatman APcatman PostProcess
数据采集速率高达 12 MS/s 或 100 MB/sIncluded in catman EasyIncluded in catman APNot included in catman PostProcess
测量数据实时可视化Included in catman EasyIncluded in catman APNot included in catman PostProcess
集成视频Optional catman AP UpgradeIncluded in catman APNot included in catman PostProcess
集成 GPS 数据Included in catman EasyIncluded in catman APNot Included in catman PostProcess
基于地理地图的GPS数据可视化Optinal catman AP UpgradeIncluded in catman APNot included in catman PostProcess
测量和数据采集Included in catman EasyIncluded in catman APNot included in catman PostProcess
存储为不同的数据格式Included in catman EasyIncluded in catman APNot included in catman PostProcess
 catman Easycatman APcatman PostProcess
通用科学计算Included in catman EasyIncluded in catman APNot included in catman PostProcess
结构耐久性计算Included in catman EasyIncluded in catman APNot included in catman PostProcess
电功率计算Optional EasyMath ModuleIncluded in catman APNot included in catman PostProcess
噪声分析Optional EasyMath ModuleIncluded in catman APNot included in catman PostProcess
人体振动过滤器,符合 EN ISO 8041Optional EasyMath ModuleIncluded in catman APNot included in catman PostProcess
 catman Easycatman APcatman PostProcess
图形数据可视化Included in catman EasyIncluded in catman APIncluded in catman PostProcess
基于地理地图的GPS数据可视化Optional catman AP UpgradeIncluded in catman APIncluded in catman PostProcess
数据清理与准备:曲线运算、统计Optional EasyMath ModuleIncluded in catman APIncluded in catman PostProcess
基于视频的数据分析Optional catman AP UpgradeIncluded in catman APIncluded in catman PostProcess
通用科学计算Optional EasyMath ModuleIncluded in catman APIncluded in catman PostProcess
结构耐久性计算Optional EasyMath ModuleIncluded in catman APIncluded in catman PostProcess
噪声分析Optional EasyMath ModuleIncluded in catman APIncluded in catman PostProcess
人体振动过滤器,符合 EN ISO 8041Optional EasyMath ModuleIncluded in catman APNot included in catman PostProcess
导出数据并报告测试结果Included in catman EasyIncluded in catman APIncluded in catman PostProcess
 catman Easycatman APcatman PostProcess
自动序列化Optional EasyMath ModuleIncluded in catman APOptional EasyMath Module
脚本Optional EasyScript ModuleIncluded in catman APOptional EasyScript Module
 catman Easycatman APcatman PostProcess
设备配置Included in catman EasyIncluded in catman APNot included in catman PostProcess
I/O 参数设置Included in catman EasyIncluded in catman APNot included in catman PostProcess
通过DBC文件进行CAN/FD 参数设置Included in catman EasyIncluded in catman APNot included in catman PostProcess
诊断Included in catman EasyIncluded in catman APNot included in catman PostProcess
光纤解调仪设置和数据采集Included in catman EasyIncluded in catman APNot included in catman PostProcess
集成Kistler-RoaDyn传感器Optional catman AP UpgradeIncluded in catman APNot included in catman PostProcess
包括12个月的软件维护Included in catman EasyIncluded in catman APIncluded in catman PostProcess

系统要求: Windows 8 / 10 / 11 (32 和 64 Bit). 支持接口: 用于连接测量硬件的 Ethernet PC 接口, DAIO 接口, USB GPS 设备, 带 DirectShow 接口的摄像机。


catman 5.6.4 新功能

  • Kistler KiRoad 接口改进
  • 改进了 Liebherr IP 摄像头操作
  • FastStream 中包括 CAN 原始数据
  • 多个错误修复

对 catman 感兴趣?

获取您的 catman 数据采集软件的免费试用版,可使用 25 次。

下载 catman 免费试用版

catman 教育版

如果您是学生或是大学教师,请与我们联系,获取极低价格的教育版。

catman 教育版

享受我们优质的服务和支持

  • 软件维护包 用于 catman Easy 和 catman AP (12 和 24 个月)
  • 12个月软件维护包,包括软件更新
  • 我们的 专业技术支持中心 将通过电子邮件、电话或远程为您提供帮助
  • 通过我们的 HBK Academy,了解最新的catman知识,购买后可享受15%的折扣

无缝匹配 – 可靠一致的测量链

安全可靠的 catman 数据采集软件与HBM的传感器以及数据采集系统 QuantumX, SomatXR, 和 MGCplus. 完美匹配。从传感器到软件:只需简单“即插即测”。

catman 和支持的硬件

QuantumX - 通用,分布式

QuantumX 数据采集系统 几乎能采集所有物理量,是采集测量的全能选手。

MXFS - 无缝光纤测量链

MXFS 光纤测量模块 用于热验证和结构健康应用。

SomatXR – 坚固且灵活

坚固型 SomatXR 系统 非常可靠,可防潮、防尘、抗冲击和振动。

MGCplus - 大通道测量

MGCplus 数据采集系统 适合大通道数据采集和测量。

文档和下载

主题/描述语言
技术参数表
catman - Caractéristiques techniques French
catman - Data Sheet English
catman - Datenblatt German
操作手册
catman - Bedienungsanleitung German
catman - Operating Manual English
快速指南
catman - Quick Start Guide French, German, English
软件
Plugin for DIAdem / catman

This plugin allows you to open .bin files from HBM catman directly in DIAdem.

Date: 07/2013  |  Version: 1.9.0  |  Size: 74 KB

多语言

为你推荐

HBMshop 立即获取报价,交货周期等