印刷电路板 (PCB) 测试套件: 测试快速且容易
除了预制引线应变片及安装辅助工具外,该套件还包含一个 QuantumX 桥路放大器和 catman软件,以及一个可立即使用的测试项目,可自动生成测试报告或证书(Microsoft Word 格式)。
订单号: 1-PCB-TESTKIT
我们的网站上,您还可以获得应变片安装,设置和操作的技术帮助。
小型工具箱
- 包括用于印刷电路板应变测量的所有材料和工具
- 便携工具箱
- 可在不同位置的灵活安装

安装快速,简单 - 可灵活安装在不同位置
技术支持
- 在 PCB 上安装应变片的 视频教程
- HBK Academy 举办的专题研讨会
- 提供 现场服务

为您的测量任务提供技术支持和服务。
可扩展
- 所有 QuantumX 模块和 catman 软件包完全兼容
- 所有产品都可以重新订购

可升级为HBM标准产品。
PCB Test Kit Contents
| 产品名称 | 编号* | |
| 1 catman Easy 软件包 | 1-CATMAN-EASY | ![]() |
| 1 catman Easy Math 软件包 | 1-CATEASY-MATH | ![]() |
| 1 QuantumX MX1615B 模块 | 1-MX1615B | ![]() |
| 1 Pack of 1-LY41-1.5/120 应变片 | 1-LY41-1.5/120 | ![]() |
| 1 Pack of 1-RF95-1/120ZE 应变片 | 1-RF95-1/120ZE | ![]() |
| 1 个 QuantumX 供电模块 | 1-NTX001 | |
| 1 根 以太网电缆 | 1-KAB239-2 | ![]() |
| 1 Wiring Mate | 1-WIRING-MATE | ![]() |
| 1 包插头,用于 MX1615 模块 | 1-CON-S1015 | ![]() |
| 1 包 1-LS7-G 焊接端子 | 1-LS7-G | ![]() |
| 1 瓶 SG250 硅胶保护层 | 1-SG250 | ![]() |
| 200 个清洁垫 50 x 50 mm | 1-8402.0026 | ![]() |
| 100 cm³ 清洁剂t RMS 1 | 1-RMS1 | ![]() |
| 1 卷无铅焊料 | 1-LOT-LF | ![]() |
| 20m 米扁平带状电缆 6 x 0.14 mm², 多色 | 1-CABP4/20 | ![]() |
| 1 瓶冷固化胶 1-CA80 | 1-CA80 | ![]() |
| 产品名称 | 编号* | |
| 1 卷胶带 | 1-KLEBEBAND | ![]() |
| 1 扁平刷 | ||
| 1 折叠放大镜 | ||
| 1 刻度尺, 150mm | ||
| 1 玻璃纤维擦除刷 | ||
| 1 尖齿剪刀 | ||
| 1 宽头和尖头镊子 | ||
| 1 折叠尺 | ||
| 1 弯头牙科探针 | ||
| 1 水泥铲 | ||
| 1 剥线钳 | ||
| 1 培养皿 60/15 | ||
| 1 手术刀架,外加6个刀片 | ||
| 25 g 焊料, Ø1 mm | ||
| 1 透明胶带 | ||
| 1 橡皮 | ||
| 1 HBM 圆珠笔 | ||
| 1 刚玉布片,颗粒 180/220/360 | ||

一个简单可靠的测量链
除了符合 IPC/JEDEC 9704 标准的应变片和安装工具外,便携式、易于使用的 PCB 测试套件还包含一个 QuantumX 桥路放大器 和 catman DAQ 软件,并集成了可立即使用的测量项目,可自动生成测试报告或证书。从传感器到结果:简单地“即插即测”。

客户对我们的评价
HBK的PCB测试套件从一开始就让我们心动,因为它提供了PCB测试所需的所有组件。专家意见、高信号质量、个人培训对我们来说也是决定性的。我们强烈推荐他们成为您强大的合作伙伴。
catman 升级
采用 catman Easy,您可进行应力计算和分析,并带有其他后处理数学和分析功能,我们建议您 升级到 catman AP.
PCB 测试完整的解决方案
您只需获得测量结果? HBK 工程团队能为您提供完整的 印刷电路板 测量服务。.
文档和下载
| 主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
|---|---|---|---|---|
| 技术参数表 | ||||
| PCB Test Kit - 数据表 | Chinese | |||
| PCB Test Kit - Caractéristiques techniques | French | |||
| PCB Test Kit - Datasheet | English | |||
| PCB Test Kit - Datenblatt | German | |||
| PCB Test Kit - Hoja de características | Spanish | |||
| PCB Test Kit - データシート | Japanese | |||