技术白皮书免费下载
防止信号调理的三个错误,获得精确的测量结果
- 哪些因素会对信号调理器的精度产生负面影响?
- 准确度对我的测量结果有什么影响?
- 如何建立精确的测量链?
ClipX: 高精度且容易集成的信号调理器
抗干扰,内置校准证书,0.01 精度等级的信号调理器 ClipX 为工业过程控制设定了新标准。无论是试验台、制造设备、生产监控还是单通道或多通道应用,ClipX 都能满足您的测试要求。即插即用,组成带有 6 个设备的同步测量系统,并可对测量数据进行预处理。和传统信号调理器不同, ClipX 无需单独的头模块来进行数据处理。
带有所有最新的自动化接口可使 ClipX 完美集成到不同类型的控制系统中。通过直观的Web界面,ClipX 可远程进行操作、参数化和诊断。


即使在恶劣的工业环境下,也可高精度采集机械和电气信号,获得可靠的测量结果。

通过内置 web 界面,测量链参数远程设置和诊断 更方便,节约时间和费用。

满足开放的自动化标准要求,极高性价比,确保投资安全。

优化流程:通过内置ClipX WebServer,新的过程算法可轻松地进行参数设置。这些算法实时处理,减轻了机器控制负担,帮您获取更佳结果。
HBM 开发和生产的传感器和测量模块,完美匹配,能为您提供可靠且高精度的测量结果。ISO9001, ISO14001 认证及 HBM 校准实验室(DAkkS) 确保您的测量链符合 ISO 17025 的可追溯性要求。
点击这里下载 ClipX 模块的校准证书。通过开放的数字和模拟自动化接口,测量链可无缝集成到整个控制系统中。

ClipX 带有现代 web 界面,无需软件安装和培训可立即使用。

观看我们的的教程视频,轻松设置 ClipX!

ClipX 能满足未来 IIoT 的所有需求。

BM40 模块
带有模拟输出, (V/mA,) 数字-I/O 和以太网 (TCP/IP) 模块, OPC-UA

BM40PB module
带有模拟输出 , (V/mA,) 数字-I/O, 以太网 (TCP/IP), OPC-UA, 和 Profibus (DPV1) 接口

BM40IE 模块
带有模拟输出, (V/mA,) 数字 I/O, 以太网 (TCP/IP), OPC-UA, PROFINET, EtherCAT®, Ethernet/IP™和 Modbus-TCP 接口

现代自动化系统的要求
免费下载
ClipX 信号调理器带有以下免费附件:
下载免费的 HBM Web Launcher app (仅安卓) ,通过 Wi-Fi 轻松查找和连接您的 ClipX 设备!
| Download the CAD step files for this product! | ||
|---|---|---|
| ClipX CAD step files |

| 主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
|---|---|---|---|---|
| 技术参数表 | ||||
| ClipX - 数据表 | Chinese | |||
| ClipX - Caractéristiques techniques | French | |||
| ClipX - Data Sheet | English | |||
| ClipX - Datenblatt | German | |||
| ClipX - Folha de dados | Portuguese | |||
| ClipX - Hoja de características | Spanish | |||
| ClipX - Prospetto dati | Italian | |||
| ClipX - спецификация | Russian | |||
| ClipX - 데이터 시트 | Korean | |||
| ClipX - データシート | Japanese | |||
| 选型手册 | ||||
| ClipX - 小册 | Chinese | |||
| ClipX - Brochure | English | |||
| ClipX - Brochure | French | |||
| ClipX - Broschüre | German | |||
| ClipX - Folheto | Portuguese | |||
| ClipX - Folleto | Spanish | |||
| ClipX - Opuscolo | Italian | |||
| ClipX - 브로셔 | Korean | |||
| ClipX - パンフレット | Japanese | |||
| 操作手册 | ||||
| ClipX - Operating Manual | English, German | |||
| ClipX - руководство | Russian | |||
| 快速指南 | ||||
| ClipX - 快速指南 | English, German, French, Italian, Chinese | |||
| ClipX - Quick Start Guide & Safety Instructions | English, German | |||
| 证书 | ||||
| ClipX - Ethernet/IP - ODVA Certificate | English | |||
| ClipX - ProfiNet-Certificate | English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- 符合性聲明 | 多语言 | |||
| ClipX BM40/BM40PB/BM40IE - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||
| Device Descriptions | ||||
|
ClipX EDS files (Ethernet/IP)
ClipX device description for Ethernet/IP. Date: 09/2018 | Size: 4 KB | 多语言 | |||
|
ClipX EDS-file-creator for Ethernet/IP
The tool reads the current configuration and the user-defined channel names from the ClipX and writes them to the .eds file. Even if the configuration is individual, ClipX inserts all the channels that can be added as parameters in the file, so that when the configuration is changed in ClipX, they can be taken over in the PLC software without creating a new .eds file.
Date: 08/2020 | Version: 1.0 | Size: 512 KB | 多语言 | |||
|
ClipX GSD files (Profibus)
ClipX device description files for Profibus (DPV1) Date: 03/2018 | Size: 2 KB | 多语言 | |||
|
ClipX GSDML files (ProfiNet)
ClipX device description files for ProfiNet RT and IRT. Date: 06/2018
|
Size: 28 KB
| 多语言 | |||
|
ClipX XML files (EtherCat)
ClipX device description file for EtherCat. Date: 03/2018 | Size: 3 KB | 多语言 | |||
| 固件 | ||||
|
ClipX Firmware and WebServer
Archive including all current files for firmware and ClipX WebServer. To update firmware and WebServer the existing WebServer in the ClipX can be used (no additional software or hardware needed). Date: 08/2023
|
Version: 3.4.1
|
Size: 5 MB
| 多语言 | |||
| 软件 | ||||
|
ClipX API-LINUX Library and Software-Example
This is a description of the open ClipXApi.dll with code-examples in C#, C and C++ for implementing ClipX in customized LINUX software applications. The ClipX LINUX-API is based on a communication to the object directory of ClipX and uses its internal fifo storage. ClipX uses a fixed sample rate of 19.2 kHz. The transfer rate of the values from ClipX to catman can be set from 0.1Hz to 1kHz. Legal notice: This example does not imply any warranty or guarantee. Date: 09/2019 | Version: 1.0 | Size: 475 KB | 多语言 | |||
|
ClipX API-WINDOWS Library and Software-Example
This is a description of the open ClipXApi.dll with code-examples in C#, C and C++ for implementing ClipX in customized WINDOWS software applications. The ClipX WINDOWS-API is based on a communication to the object directory of ClipX and uses its internal fifo storage. ClipX uses a fixed sample rate of 19.2 kHz. The transfer rate of the values from ClipX to catman can be set from 0.1Hz to 1kHz. Legal notice: This example does not imply any warranty or guarantee.
Date: 09/2019 | Version: 1.1 | Size: 5 MB | 多语言 | |||
|
ClipX CAE data for ePLAN Electric P8
Macro-project containing CAE data for ePLAN Electric P8. Date: 01/2018 | Size: 22 MB | 多语言 | |||
|
ClipX DELPHI-Software-Example
This example considers a simple example for data-viewing and setup for ClipX. It is available as It is available as EXE-file and source-code for DELPHI XE7. Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of ClipX via Ethernet(TCP/IP) into a DELPHI-application. This example does not imply any warranty or guarantee.
Date: 12/2018 | Version: 1.0 | Size: 4 MB | 多语言 | |||
|
ClipX LabView-Software-Example
This example considers a simple example for data-viewing and data-storage for ClipX. It is available as executable-file and source-code for LabView 2018. Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of ClipX via Ethernet(TCP/IP) into a LabView-application. This example does not imply any warranty or guarantee. Date: 12/2018 | Version: 1.2 | Size: 176 MB | 多语言 | |||
|
ClipX OPC-UA Client-Server Software-Example
This example considers a simple example for OPC-UA communication with data-viewing and data-storage for ClipX. ClipX acts as OPC-UA server and the PC application as OPC-UA client. Minimum hardware required for ClipX is version 2.0 Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of ClipX via Ethernet(TCP/IP) into OPC-UA-application. This example does not imply any warranty or guarantee.
Date: 09/2019 | Version: 4.1 | Size: 6 MB | 多语言 | |||
|
ClipX Parameter Set Reader
This service-tool visualizes, transfers and stores parameter settings from a ClipX compressed parameter-set file in a txt-file. Legal notice: The tool do not imply any warranty or guarantee
Date: 12/2019 | Version: 1.2 | Size: 236 KB | 多语言 | |||
|
ClipX Universal PLC-Example
This example considers a simple demo-project, how to integrate ClipX in several plc-networks which are based on Ethernet, e.g. Modbus-TCP. Therefore, the possibility of transmitting non-real-time data via field bus is used. These data do not interfere the fieldbus data. Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of ClipX via Ethernet(TCP/IP) into a LabView-application. This example does not imply any warranty or guarantee.
Date: 05/2019 | Version: 1.0 | Size: 19 MB | 多语言 | |||
|
HBM Device discovery
Java tool for finding HBM devices in Ethernet-networks even with non-configured network-settings. Unzip and copy the file to the PC and run it. All HBM devices will be shown in the network. Right mouse-click opens a menu to read and setup the device network-settings. Note: Java has to be installed on the PC. Date: 03/2018 | Size: 270 KB | 多语言 | |||
| Tech Notes | ||||
|
ClipX TechNotes
This is a collection of technical application reports for typical requirements around ClipX. They show a step-by-step solution up to the running project in ClipX. Available languages: English
Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into ClipX. The examples do not imply any warranty or guarantee. | English | |||