High 精度
- 无与伦比的精度等级 0.0005
- 达到物理极限的分辨率
- 低噪声,13个可选频率数字滤波器
- 长期稳定性,40年内误差范围仅为±5 ppm
DMP41是全世界mV/V测量的标准,可实现机械量的极高精度比对测量。由于DMP41具有极高的精度以及优异的长期稳定性,因此它是国家计量机构的共同之选。
除了计量应用外,DMP41非常适合应变传感器以及与重量、力、压力或扭矩相关的传感器的开发、生产和质量保证。高负载和极小偏差–这就是DMP41精密测量放大器最具其优势的地方。
DMP系统用于RUAG的风洞和风洞天平校准已经超过10年了。关于精度、分辨率、重复性和可用性,到今天依然满足或超过最初制定的要求。定期校准也显示出优异的长期稳定性。所获得的测量结果已经并将继续服务于我们的客户,为其产品进一步改进提供可靠的数据基础。
The DMP41 精密测量仪器有桌面或机架安装两种型号可选,提供两个或六个独立测量通道。
型号 | 测量通道 | 订购号 |
桌面 | 2 | 1-DMP41-T2 |
桌面 | 6 | 1-DMP41-T6 |
19吋机架安装 | 2 | 1-DMP41-E2 |
19吋机架安装 | 6 | 1-DMP41-E6 |